사용자 정의 베이스밴드 파형을 에뮬레이트하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

업스트림 신호 없이 디바이스 검증

실제 업스트림 신호 소스를 사용할 수 없거나 불안정하거나 제어하기 어려운 경우 디바이스 및 서브시스템 검증이 어려워집니다. 업스트림 회로에 의존하면 실행할 때마다 파형 모양, 타이밍, 진폭, 변조 동작 또는 노이즈 조건이 달라질 수 있으므로 디버깅이 일관되지 않을 수 있습니다.

업스트림 신호를 에뮬레이트하려면 디바이스 입력에서 사용자 정의 베이스밴드 파형 동작을 재현할 수 있는 프로그래밍 가능한 소스가 필요합니다. 엔지니어는 오실로스코프, 분석기, 카운터 또는 시스템 측정 경로를 사용하여 응답 동작을 모니터링하면서 신호 모양, 타이밍, 전압 레벨, 변조 및 경계 조건을 조정할 수 있습니다.

베이스밴드 신호 에뮬레이션 솔루션

베이스밴드 검증에는 실제 업스트림 회로를 사용할 수 없거나, 불안정하거나, 제어하기 어려울 때 반복 가능한 파형 자극을 인가하는 작업이 필요합니다. 함수, 임의 파형, 노이즈, 지터 및 타이밍 기능이 있는 펄스 생성기는 디바이스 입력에서 사용자 정의 베이스밴드 신호 동작을 재현하기 위한 제어된 자극을 제공합니다. 엔지니어는 다운스트림 응답을 관찰하면서 파형 모양, 전압 레벨, 타이밍, 반복 동작, 변조 및 경계 사례 입력 조건을 구성할 수 있습니다. 이 설정은 가변적인 업스트림 동작을 제어된 파형 생성으로 대체하여 반복 가능한 검증을 지원합니다.

베이스밴드 신호 에뮬레이션 솔루션 블록 다이어그램 보기

기저대역 신호 에뮬레이션 솔루션의 블록 다이어그램

기저대역 신호 에뮬레이션 솔루션을 위한 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

기저대역 신호 에뮬레이션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?