시스템 트리거 신호를 생성하는 방법

펄스 발생기
+ 펄스 생성기

좌표계 트리거 타이밍

디바이스 자극, 측정 캡처, 서브시스템 응답이 반복 가능한 트리거 이벤트에 정렬되지 않으면 시스템 검증이 어려워집니다. 트리거 지연, 에지 배치, 펄스 폭 또는 수집 타이밍의 미세한 차이로 인해 테스트 실행 간에 응답 측정이 일관되지 않을 수 있습니다.

과제는 타이밍 변동이 피시험 디바이스, 트리거 경로, 자극 소스 또는 측정 설정 중 어디에서 비롯되었는지 파악하는 것입니다. 반복 가능한 타이밍 기준이 없으면 엔지니어는 서브시스템 간의 원인과 응답을 상관분석하거나 동일한 검증 조건을 재현하지 못할 수 있습니다.

시스템 트리거 생성 솔루션

시스템 트리거 검증에는 자극, 디바이스 응답, 측정 캡처를 조정하는 반복 가능한 타이밍 기준이 필요합니다. 트리거, 타이밍, 레벨, 에지 기능을 갖춘 키사이트 펄스 생성기는 시스템 레벨 검증을 위한 제어 가능한 트리거 신호를 제공합니다. 엔지니어는 오실로스코프, 분석기, 카운터 또는 시스템 측정 경로로 디바이스나 서브시스템의 응답을 관찰하면서 트리거 타이밍, 펄스 폭, 지연, 반복 동작, 전압 레벨을 구성할 수 있습니다. 이 설정은 비동기 이벤트나 일관되지 않은 트리거 경로로 인해 자극과 응답 간의 관계가 모호해질 때 검증을 지원합니다.

시스템 트리거 생성 솔루션 블록 다이어그램 보기

시스템 트리거 생성 솔루션의 블록 다이어그램

시스템 트리거 생성 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?