Como gerar sinais de acionamento do sistema

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Sincronização do acionamento do sistema de coordenadas

A validação do sistema torna-se difícil quando o estímulo do dispositivo, a captura da medição e a resposta do subsistema não estão alinhados a um evento de acionamento repetível. Pequenas diferenças no atraso do acionamento, no posicionamento da borda, na largura do pulso ou no tempo de aquisição podem tornar as medições de resposta inconsistentes entre as execuções do teste.

O desafio consiste em determinar se a variação de tempo se origina do dispositivo em teste, do caminho de disparo, da fonte de estímulo ou da configuração de medição. Sem uma referência de tempo repetível, os engenheiros podem não conseguir correlacionar causa e resposta entre os subsistemas ou reproduzir a mesma condição de validação.

Solução para geração de gatilhos do sistema

A validação de disparo do sistema requer uma referência de tempo repetível que coordene o estímulo, a resposta do dispositivo e a captura da medição. Um gerador de pulsos da Keysight com recursos de disparo, temporização, nível e flanco fornece sinais de disparo controláveis para validação em nível de sistema. Os engenheiros podem configurar o tempo de disparo, a largura do pulso, o atraso, o comportamento de repetição e os níveis de tensão enquanto observam a resposta do dispositivo ou do subsistema com um osciloscópio, analisador, contador ou caminho de medição do sistema. A configuração permite a validação mesmo quando eventos assíncronos ou caminhos de disparo inconsistentes obscurecem a relação entre o estímulo e a resposta.

Veja o diagrama de blocos da solução para geração de gatilhos do sistema

Diagrama de blocos da solução para geração de trigger do sistema

Conheça os produtos da nossa solução de geração de gatilhos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?