Como gerar sinais PAM de 448 Gb/s para o projeto-piloto de 3,2 T

Gerador de forma de onda arbitrária
+ Gerador de forma de onda arbitrária

Explore a transmissão de sinais em velocidades e níveis de modulação mais elevados para pesquisas com 3,2 T

À medida que as taxas de dados ultrapassam os 224 Gb/s, os engenheiros enfrentam desafios significativos para avaliar se formatos de modulação de ordem superior, como PAM6 e PAM8, são viáveis em velocidades de 448 Gb/s. Nessas taxas de transmissão extremas, a própria geração de sinal torna-se complexa devido a limites de largura de banda, fidelidade da forma de onda, precisão de temporização e maior sensibilidade a ruídos, erros de linearidade e deficiências de implementação nos canais elétricos e ópticos. Esses estudos de 448 Gb/s por pista constituem a base para futuras interfaces elétricas e ópticas de 3,2 T construídas a partir de múltiplas pistas de alta velocidade.

Para avaliar a viabilidade a 448 Gb/s, os engenheiros precisam da capacidade de gerar formas de onda PAM multinível controladas e de alta qualidade em taxas de transmissão como 174 GBaud PAM6 e 150 GBaud PAM8. Isso requer técnicas de síntese de formas de onda de altíssima velocidade, capazes de ampliar a largura de banda efetiva do sinal enquanto mantêm um controle preciso de amplitude e temporização, possibilitando fluxos de trabalho de exploração que revelam os limites de integridade do sinal, as compensações de modulação e as margens de desempenho alcançáveis antes que os padrões e os ecossistemas interoperáveis sejam estabelecidos.

Solução de geração de sinal de 448 Gb/s

A geração e avaliação de sinais PAM6 e PAM8 de 448 Gb/s exigem uma síntese de formas de onda precisa e repetível em taxas de transmissão extremas, a fim de apoiar a definição do caminho do sinal e a análise de viabilidade nas fases iniciais. A solução de geração de sinais de 448 Gb/s da Keysight inclui um Gerador de Formas de Onda Arbitrárias de 256 GSa/s combinado com uma unidade de intercalação no domínio da frequência (FDIU), permitindo a extensão eficaz da largura de banda do sinal para atingir taxas de transmissão ultra-altas, preservando a fidelidade da forma de onda. Juntas, essas capacidades permitem que os engenheiros gerem sinais PAM de múltiplos níveis que testam canais do mundo real, caracterizam a integridade do sinal e a tolerância ao ruído, e informam as compensações entre o número de pistas, a modulação e a arquitetura do sistema para interconexões elétricas e ópticas de última geração a 448 Gb/s e além.

Veja uma demonstração da nossa solução pioneira PAM de 448 Gb/s

Conheça os produtos da nossa solução de geração de sinais PAM de 448 Gb/s

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?