Como correlacionar medições entre vários instrumentos

Gerador de pulsos
+ Gerador de pulsos

Correlacionar medições de múltiplos instrumentos

A validação de sistemas complexos geralmente requer medições de vários instrumentos para compreender como os eventos se propagam por um projeto. Quando as medições são capturadas de forma independente, torna-se difícil determinar se o comportamento observado é causado pelo dispositivo em teste, por outro subsistema ou por diferenças no tempo de medição.

Sem uma referência temporal comum, os engenheiros podem não conseguir correlacionar as capturas de formas de onda, os eventos de acionamento e os resultados das medições entre os instrumentos. Isso torna significativamente mais difícil a depuração de comportamentos intermitentes, a validação da sequência de eventos e a comparação das respostas do sistema.

Solução de correlação de medições

A correlação de medições entre vários instrumentos requer o estabelecimento de uma referência temporal comum, para que cada instrumento capture o mesmo evento do sistema. Um gerador de pulsos da Keysight fornece sinais de disparo repetíveis que alinham a aquisição de formas de onda, o tempo dos eventos e as janelas de medição em toda a configuração de teste. Os engenheiros podem coordenar as capturas do osciloscópio, as medições do analisador, a temporização do contador e o estímulo ao dispositivo para comparar os resultados de vários instrumentos em relação ao mesmo evento. Essa abordagem aumenta a confiança na análise de temporização, simplifica as investigações da causa raiz e permite uma validação consistente no nível do sistema em ambientes de medição complexos.

Veja o diagrama de blocos da solução de correlação de medições

Diagrama de blocos da solução de correlação de medições

Conheça os produtos da nossa solução de correlação de medições

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?