Wie man 448-Gbit/s-PAM-Signale für die 3,2T-Pfadfindung erzeugt

Arbiträrer Wellenformgenerator
+ Arbiträr-Wellenform-Generator

Erforschung der Signalübertragung bei höheren Geschwindigkeiten und Modulationsstufen für die 3,2T-Forschung

Mit steigenden Datenraten von über 224 Gbit/s stehen Ingenieure vor der großen Herausforderung, die Eignung von Modulationsverfahren höherer Ordnung wie PAM6 und PAM8 für Geschwindigkeiten von 448 Gbit/s zu bewerten. Bei diesen extremen Baudraten wird die Signalgenerierung aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen, Anforderungen an die Wellenformtreue, die Timinggenauigkeit und der erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Rauschen, Linearitätsfehlern und Implementierungsbeeinträchtigungen in den elektrischen und optischen Kanälen komplex. Diese Studien mit 448 Gbit/s pro Lane bilden die Grundlage für zukünftige elektrische und optische 3,2T-Schnittstellen, die aus mehreren Hochgeschwindigkeits-Lanes bestehen.

Um die Machbarkeit von 448 Gbit/s zu untersuchen, benötigen Ingenieure die Fähigkeit, kontrollierte, hochwertige PAM-Signale mit mehreren Pegeln bei Baudraten wie 174 GBaud PAM6 und 150 GBaud PAM8 zu erzeugen. Dies erfordert ultraschnelle Signalsyntheseverfahren, die die effektive Signalbandbreite erweitern und gleichzeitig eine präzise Amplituden- und Zeitsteuerung gewährleisten. Dadurch werden Arbeitsabläufe zur Wegfindung ermöglicht, die Signalintegritätsgrenzen, Modulationskompromisse und erreichbare Leistungsmargen aufzeigen, bevor Standards und interoperable Systeme etabliert sind.

448 Gbit/s Signalgenerierungslösung

Die Erzeugung und Auswertung von 448-Gbit/s-PAM6- und PAM8-Signalen erfordert eine präzise und reproduzierbare Wellenformsynthese bei extrem hohen Baudraten, um die Signalwegfindung und Machbarkeitsanalyse in frühen Phasen zu unterstützen. Die Keysight-Lösung zur 448-Gbit/s-Signalerzeugung umfasst einen 256-GSa/s-Arbiträrsignalgenerator in Kombination mit einer Frequenzbereichs-Interleaver-Einheit (FDIU). Dies ermöglicht eine effektive Erweiterung der Signalbandbreite für extrem hohe Baudraten bei gleichzeitiger Erhaltung der Wellenformqualität. Mit diesen Funktionen können Ingenieure mehrstufige PAM-Signale erzeugen, die reale Kanäle belasten, die Signalintegrität und Rauschtoleranz charakterisieren und Informationen zu Lane-Anzahl, Modulation und Systemarchitektur für elektrische und optische Verbindungen der nächsten Generation mit 448 Gbit/s und darüber hinaus liefern.

Sehen Sie sich eine Demo unserer 448-Gb/s-PAM-Pfadfindungslösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere 448-Gbit/s-PAM-Signalgenerierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?