Cómo generar señales PAM de 448 Gb/s para la investigación de rutas de 3,2 T

Generador de forma de onda arbitraria
+ Generador de forma de onda arbitraria

Explora la transmisión de señales a velocidades y niveles de modulación más altos para la investigación con 3,2 T

A medida que las velocidades de transmisión de datos superan los 224 Gb/s, los ingenieros se enfrentan a importantes retos a la hora de evaluar si los formatos de modulación de orden superior, como PAM6 y PAM8, son viables a velocidades de 448 Gb/s. A estas velocidades de transmisión extremas, la generación de la señal en sí misma deja de ser trivial debido a las limitaciones de ancho de banda, la fidelidad de la forma de onda, la precisión de sincronización y la mayor sensibilidad al ruido, los errores de linealidad y las deficiencias de implementación en los canales eléctricos y ópticos. Estos estudios de 448 Gb/s por carril constituyen la base para las futuras interfaces eléctricas y ópticas de 3,2 T construidas a partir de múltiples carriles de alta velocidad.

Para estudiar la viabilidad a 448 Gb/s, los ingenieros necesitan poder generar formas de onda PAM multinivel controladas y de alta calidad a velocidades de transmisión como 174 GBaud PAM6 y 150 GBaud PAM8. Esto requiere técnicas de síntesis de formas de onda de velocidad ultraalta capaces de ampliar el ancho de banda efectivo de la señal al tiempo que mantienen un control preciso de la amplitud y la sincronización, lo que permite flujos de trabajo de exploración que revelan los límites de la integridad de la señal, las compensaciones de modulación y los márgenes de rendimiento alcanzables antes de que se establezcan los estándares y los ecosistemas interoperables.

Solución de generación de señales de 448 Gb/s

La generación y evaluación de señales PAM6 y PAM8 a 448 Gb/s requiere una síntesis de formas de onda precisa y repetible a velocidades de transmisión extremas, con el fin de facilitar el diseño inicial de la ruta de la señal y el análisis de viabilidad. La solución de generación de señales de 448 Gb/s de Keysight incluye un generador de formas de onda arbitrarias de 256 GSa/s combinado con una unidad de entrelazado en el dominio de la frecuencia (FDIU), lo que permite una ampliación efectiva del ancho de banda de la señal para alcanzar velocidades de transmisión ultraaltas al tiempo que se preserva la fidelidad de la forma de onda. En conjunto, estas capacidades permiten a los ingenieros generar señales PAM multinivel que someten a estrés a los canales del mundo real, caracterizan la integridad de la señal y la tolerancia al ruido, y proporcionan información sobre las compensaciones entre el número de carriles, la modulación y la arquitectura del sistema para las interconexiones eléctricas y ópticas de próxima generación a 448 Gb/s y más allá.

Vea una demostración de nuestra solución pionera PAM de 448 Gb/s

Descubre los productos de nuestra solución de generación de señales PAM de 448 Gb/s

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?