Cómo emular formas de onda de banda base personalizadas

Generador de impulsos
+ Generador de impulsos

Validar dispositivos sin señales de entrada

La validación de dispositivos y subsistemas resulta complicada cuando la fuente real de la señal de entrada no está disponible, es inestable o resulta difícil de controlar. Basarse en el circuito de entrada puede hacer que la depuración sea inconsistente, ya que la forma de la onda, la sincronización, la amplitud, el comportamiento de la modulación o las condiciones de ruido pueden variar de una ejecución a otra.

Para emular señales de origen, se necesita una fuente programable capaz de reproducir el comportamiento de formas de onda de banda base personalizadas en la entrada del dispositivo. Los ingenieros pueden ajustar la forma de la señal, la sincronización, los niveles de tensión, la modulación y las condiciones límite, al tiempo que supervisan el comportamiento de la respuesta mediante un osciloscopio, un analizador, un contador o una ruta de medición del sistema.

Solución de emulación de señales de banda base

La validación de banda base requiere la aplicación de un estímulo de forma de onda repetible cuando el circuito real de entrada no está disponible, es inestable o resulta difícil de controlar. Un generador de impulsos con funciones de forma de onda arbitraria, ruido, fluctuación y sincronización proporciona un estímulo controlado para reproducir el comportamiento de una señal de banda base personalizada en la entrada del dispositivo. Los ingenieros pueden configurar la forma de la onda, los niveles de tensión, la sincronización, el comportamiento de repetición, la modulación y las condiciones de entrada en casos límite, al tiempo que observan la respuesta en la etapa posterior. Esta configuración permite una validación repetible al sustituir el comportamiento variable de la etapa anterior por la generación controlada de formas de onda.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de emulación de señales de banda base

Diagrama de bloques de la solución de emulación de señales de banda base

Descubre los productos de nuestra solución de emulación de señales de banda base

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?