Over-the-AirでFM信号を復調する方法

FieldFox 波アナライザ
+ FieldFox ハンドヘルドマイクロ波アナライザ

OTA FM信号からのオーディオ抽出

周波数変調(FM)信号を復調するには、通常は音声信号である元の情報を搬送周波数から抽出する必要があります。FM信号の周波数が搬送波からずれると、復調器の出力電圧が変化します。この電圧はFM信号の瞬時周波数を表し、音声信号に対応します。エンジニアは、スペクトラム・アナライザの設定を最適化することでFM信号を復調します。具体的には、プリアンプをアクティブにし、RF入力減衰を最小限に抑え、リファレンス・レベルを微調整して信号の明瞭度を高め、音声ノイズを低減します。国際電気通信連合(ITU)などの規格への準拠をテストするには、最大FM偏移に対してテストし、搬送波電力、周波数、変調レートを解析します。

空中を伝送されるFM信号から音声を抽出するには、無線送信機からのFM信号をベースバンドオーディオ信号に変換するための周波数復調器が必要です。FM復調に対するエンジニアのコア要件を理解することは、適切なツールと方法を選択するための基礎を築きます。エンジニアは、無線信号やその他のワイヤレス伝送を電子的に監視するために、広いダイナミックレンジと正確な周波数読み取りを備えたスペクトラムアナライザを必要とします。実世界のワイヤレスデバイス性能を評価する際、ハンドヘルドスペクトラムアナライザは、そのポータビリティと空中テスト機能により、ベンチトップの代替品よりも優れています。ハンドヘルドアナライザは、フィルタリング、データ表示とロギング、オーディオ出力などの機能を提供し、オペレーターがスペクトラム分析中にアナログ復調などのタスクを実行できるようにします。

FM信号のover-the-air ソリューション

無線で送信されたFM信号を空中線で復調するには、スペクトラムアナライザが必要です。キーサイトのFieldFoxハンドヘルドアナライザは、単一のポータブル測定器で、スキャン、復調、フィルタリング、オーディオ出力、およびデータ表示を実行します。キャリアパワー、周波数、変調レート、偏差などのリアルタイム情報を収集および解析します。無線規格と偏差タイプを選択することにより、FM偏差のITU適合性テストを実施します。内蔵のチューン&リスン機能を使用して、信号にチューニングし、オーディオトーンを聞くことができます。

FM信号復調のデモを見る

当社のFM OTA (Over-the-Air) 復調ソリューションの製品をご覧ください。

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?