Demodulation von FM-Signalen über den Äther

FieldFox Handheld Mikrowellen-Analysator
+ FieldFox Handheld-Mikrowellen-Analysator

Extraktion von Audio aus OTA FM-Signalen

Bei der Demodulation von frequenzmodulierten (FM) Signalen muss die ursprüngliche Information, in der Regel ein Audiosignal, aus der Trägerfrequenz extrahiert werden. Wenn die Frequenz des FM-Signals von seiner Trägerfrequenz abweicht, ändert sich die Ausgangsspannung des Demodulators. Diese Spannung stellt die momentane Frequenz des FM-Signals dar und entspricht dem Audiosignal. Ingenieure demodulieren FM-Signale, indem sie die Einstellungen ihres Spektrumanalysators optimieren - Aktivierung des Vorverstärkers, Minimierung der HF-Eingangsdämpfung und Feinabstimmung des Referenzpegels, um die Signalklarheit zu verbessern und Audiostörungen zu reduzieren. Um die Einhaltung von Normen wie der International Telecommunication Union (ITU) zu prüfen, testen Sie die maximale FM-Abweichung und analysieren die Trägerleistung, die Frequenz und die Modulationsrate.

Die Extraktion von Audiosignalen aus dem UKW-Signal über den Äther erfordert einen Frequenzdemodulator, der das UKW-Signal des Radiosenders in sein Basisband-Audiosignal umwandelt. Das Verständnis der Kernanforderungen von Ingenieuren an die FM-Demodulation bildet die Grundlage für die Auswahl der richtigen Werkzeuge und Methoden. Zur elektronischen Überwachung von Funksignalen und anderen drahtlosen Übertragungen benötigen Ingenieure Spektrumanalysatoren mit großem Dynamikbereich und genauen Frequenzmesswerten. Wenn es darum geht, die Leistung drahtloser Geräte in der Praxis zu beurteilen, sind tragbare Spektrumanalysatoren aufgrund ihrer Tragbarkeit und ihrer Over-the-Air-Testmöglichkeiten den Alternativen auf dem Prüfstand vorzuziehen. Handheld-Analysatoren bieten Funktionen wie Filterung, Datenanzeige und -protokollierung sowie einen Audioausgang, so dass die Bediener während der Spektrumanalyse Aufgaben wie analoge Demodulation durchführen können.

Lösung zur Demodulation von FM-Signalen über den Äther

Die Demodulation von über Funk übertragenen FM-Signalen erfordert einen Spektrumanalysator. Der tragbare Analysator FieldFox von Keysight ermöglicht die Abtastung, Demodulation, Filterung, Audioausgabe und Datenanzeige mit einem einzigen tragbaren Gerät. Erfassen und analysieren Sie Echtzeitinformationen wie Trägerleistung, Frequenz, Modulationsrate und Abweichung. Durchführung von ITU-Konformitätstests für FM-Abweichungen durch Auswahl von Funkstandards und Abweichungstypen. Abstimmen auf ein Signal und Abhören der Töne mit den integrierten Abstimmungs- und Abhörfunktionen.

Siehe Demo der FM-Signal-Demodulation

Entdecken Sie die Produkte unserer FM-Over-the-Air-Demodulationslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?