Como desmodular sinais FM pelo ar

Analisador de micro-ondas portátil FieldFox
+ Analisador de micro-ondas portátil FieldFox

Extração de áudio de sinais FM OTA

A demodulação de sinais modulados em frequência (FM) requer a extração das informações originais, normalmente de um sinal de áudio, da frequência da portadora. À medida que a frequência do sinal FM se desvia de sua portadora, a tensão de saída do demodulador muda. Essa tensão representa a frequência instantânea do sinal FM e corresponde ao sinal de áudio. Os engenheiros demodulam os sinais de FM otimizando as configurações do analisador de espectro - ativando o pré-amplificador, minimizando a atenuação da entrada de RF e ajustando o nível de referência para aumentar a clareza do sinal e reduzir a estática do áudio. Para testar a conformidade com padrões como o da União Internacional de Telecomunicações (UIT), teste em relação ao desvio máximo de FM e analise a potência, a frequência e a taxa de modulação da portadora.

A extração de áudio do sinal FM pelo ar requer um demodulador de frequência para converter o sinal FM do transmissor de rádio em seu sinal de áudio de banda base. A compreensão dos principais requisitos dos engenheiros para a demodulação de FM estabelece a base para a seleção das ferramentas e dos métodos corretos. Os engenheiros precisam de analisadores de espectro com ampla faixa dinâmica e leituras de frequência precisas para monitorar eletronicamente os sinais de rádio e outras transmissões sem fio. Ao avaliar o desempenho de dispositivos sem fio do mundo real, os analisadores de espectro portáteis são preferíveis às alternativas de bancada devido à sua portabilidade e aos recursos de teste over-the-air. Os analisadores portáteis oferecem recursos como filtragem, exibição e registro de dados e saída de áudio, permitindo que os operadores executem tarefas como demodulação analógica durante a análise de espectro.

Solução de demodulação de sinal FM pelo ar

A demodulação de sinais FM transmitidos por rádio pelo ar requer um analisador de espectro. O analisador portátil FieldFox da Keysight realiza varredura, demodulação, filtragem, saída de áudio e exibição de dados em um único instrumento portátil. Colete e analise informações em tempo real, como potência da portadora, frequência, taxa de modulação e desvio. Realize testes de conformidade com a ITU de desvio de FM selecionando padrões de rádio e tipos de desvio. Sintonize um sinal e ouça os tons de áudio com os recursos integrados de sintonia e escuta.

Veja a demonstração da demodulação do sinal FM

Explore os produtos em nossa solução de demodulação FM over-the-air

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?