オシロスコープを使用してSENTバス信号をデバッグする方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

SENTセンサのタイミングとデータの解析

Single Edge Nibble Transmission(SENT)は、電子制御ユニット(ECU)にセンサ情報を伝送するために使用されるシングルエンドの車載用シリアルインターフェースです。差動式の車載ネットワークとは異なり、SENT接続はグランド基準で測定され、そのデータは信号トランジションのタイミングによって表されます。SENT通信のデバッグでは、受信したメッセージの構造やデコードされた値が期待される動作と一致しているかを確認しながら、エンジニアがセンサ波形を検査する必要があります。アナログ波形しか表示されない場合、タイミングの変動、予期せぬパルストランジション、またはキャプチャされた信号の変化により、解釈が複雑になることがあります。物理層とプロトコルの両方を組み合わせたビューを使用することで、すべてのトランジションを手動で解釈しようとするのではなく、電気信号とデコードされた内容を同時に検証することができます。これは、システム動作中の不安定なセンサ通信を調査する際に特に有用です。

テストを実行するには、SENTトリガおよびデコード機能を備えたオシロスコープが必要です。これは、グランドを基準とした標準的な10:1高インピーダンス受動プローブを使用してセンサ出力に接続します。エンジニアは、検証したいSENTアクティビティに合わせて取り込みおよびトリガ条件を設定し、波形をキャプチャして対応するプロトコルデコードを表示します。オシロスコープはデコードされた情報を時間領域の信号と同期させるため、選択したメッセージをそれらを生成したトランジションと並行してレビューできます。エンジニアはパルスのタイミングと形状を検査し、連続する伝送を比較して、予期しないデコードアクティビティが目に見える波形の変化と一致しているかどうかを判断できます。同じ取り込み内で波形とデコードを確認することにより、プロトコルデータと電気信号を別個のテストとして扱うことなく、SENTセンサ通信を集中的に調査することができます。

SENT センサー通信デバッグソリューション

SENTセンサ通信のデバッグには、シングルエンド信号を取り込み、波形と並行してそのタイミングベースのプロトコル情報をデコードできるオシロスコープが必要です。Essentialベンチトップオシロスコープは、10:1高インピーダンス受動プローブを介してセンサ出力をキャプチャします。これにより、SENTに適した信号対グランドの測定接続が提供されます。車載解析ソフトウェアにより、オシロスコープ上でSENT固有のトリガとデコードが可能になり、エンジニアは関連するバスアクティビティを選択し、キャプチャされたパルスと時間軸を合わせてデコードされた情報を表示できます。エンジニアは、関連するデコードデータを確認しながら信号トランジションとメッセージのタイミングを検証し、取り込み設定を調整して予期しない動作を調査できます。オシロスコープ、ソフトウェア、受動プローブは、生波形や個別のプロトコル解析だけに頼ることなく、センサ通信の問題を観測可能な電気活動まで遡って追跡するための完全なテストソリューションを提供します。同じセットアップにより、変化する動作条件下でのデコードされたアクティビティと物理層の動作の比較をサポートします。

車載シリアルバスのデバッグのデモを見る

SENTセンサ通信デバッグソリューションの製品をみる

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?