Como depurar sinais do barramento SENT com um osciloscópio

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Analisar o tempo de resposta e os dados do sensor SENT

A Transmissão Single Edge Nibble (SENT) é uma interface serial automotiva de extremidade única usada para transmitir informações de sensores às unidades de controle eletrônico (ECUs). Ao contrário das redes automotivas diferenciais, uma conexão SENT é medida em relação ao terra, e seus dados são representados pelo tempo de transição dos sinais. A depuração da comunicação SENT exige que os engenheiros inspecionem a forma de onda do sensor enquanto determinam se a estrutura da mensagem recebida e os valores decodificados correspondem ao funcionamento esperado. Variações de tempo, transições de pulso inesperadas ou alterações no sinal capturado podem complicar a interpretação quando apenas a forma de onda analógica está visível. Uma visão combinada da camada física e do protocolo permite que os engenheiros examinem o sinal elétrico e seu conteúdo decodificado em conjunto, em vez de tentarem interpretar cada transição manualmente. Isso é particularmente útil ao investigar comunicações inconsistentes dos sensores durante a operação do sistema.

A realização do teste requer um osciloscópio com disparo e decodificação SENT, conectado à saída do sensor por meio de uma sonda passiva padrão de alta impedância 10:1 referenciada ao terra. Os engenheiros configuram as condições de aquisição e disparo para a atividade SENT que desejam examinar; em seguida, capturam a forma de onda e exibem a decodificação do protocolo correspondente. O osciloscópio alinha as informações decodificadas com o sinal no domínio do tempo, de modo que as mensagens selecionadas possam ser analisadas juntamente com as transições que as produziram. Os engenheiros podem inspecionar o tempo e a forma dos pulsos, comparar transmissões consecutivas e determinar se uma atividade decodificada inesperada coincide com alterações visíveis na forma de onda. A análise da forma de onda e da decodificação na mesma aquisição permite uma investigação focada na comunicação do sensor SENT, sem tratar os dados do protocolo e o sinal elétrico como testes separados.

Solução de depuração de comunicação do sensor SENT

A depuração da comunicação do sensor SENT requer um osciloscópio capaz de adquirir um sinal de extremidade única e decodificar as informações do protocolo baseadas em temporização juntamente com a forma de onda. Um osciloscópio de bancada da série Essential captura a saída do sensor por meio de uma sonda passiva de alta impedância de 10:1, que fornece a conexão de medição do sinal em relação ao terra adequada para o SENT. O software de análise automotiva permite o acionamento e a decodificação específicos para o SENT no osciloscópio, permitindo que os engenheiros selecionem a atividade relevante do barramento e visualizem as informações decodificadas em alinhamento temporal com os pulsos capturados. Os engenheiros podem examinar as transições de sinal e o tempo das mensagens enquanto analisam os dados decodificados associados e, em seguida, ajustar as configurações de aquisição para investigar comportamentos inesperados. O osciloscópio, o software e a sonda passiva oferecem uma solução completa de teste para rastrear problemas de comunicação do sensor até a atividade elétrica observável, sem depender exclusivamente de formas de onda brutas ou de análises de protocolo separadas. A mesma configuração permite a comparação entre a atividade decodificada e o comportamento da camada física sob condições operacionais variáveis.

Veja a demonstração da depuração de barramentos seriais automotivos

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de comunicação de sensores SENT

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para a depuração da comunicação do sensor SENT

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?