パルスRF信号の出力を測定する方法

ピーク電力計
+ ピークパワーメータ

タイムゲートパルスRFパワーの特性評価

パルス無線周波数(RF)パワーの特性評価には、パワーメータ、適切なピークおよび平均パワーセンサー、ならびにテスト対象信号への測定接続が必要です。測定システムは、変化するRFパワーエンベロープをサンプリングするため、完全な信号期間にわたって平均化するのではなく、パルスの定義された部分内に測定を配置できます。タイムゲートは、メータが選択されたパワーパラメータを計算する間隔を確立します。トリガは取得をパルスと同期させ、ゲート配置は波形のどの部分が結果に寄与するかを決定します。技術者は、パルスをパルス間の間隔や繰り返し信号エンベロープの他の部分から独立して検査できるように測定間隔を構成できます。

パルス波形が取得されると、選択されたゲート内の測定によって、ピークパワー、平均パワー、およびピークレベルと平均レベルの関係を決定できます。測定でパルスの別々の領域を比較したり、パルス持続時間にわたる電力の変化を特性評価したりする必要がある場合、複数のゲートを波形の異なる位置に配置できます。タイムリファレンスサンプリングは、パルスエンベロープ内の選択された位置での電力レベルを比較することにより、パルスドループなどの測定もサポートします。したがって、測定プロセスは、トリガ制御、デジタルサンプリング、ゲート配置、および電力計算を組み合わせたものになります。結果は、構成された各測定間隔に含まれるサンプルから導出され、反復的なRFパルスの特定の部分を独立して特性評価できるようになります。

パルスRF電力の特性評価ソリューション

パルス無線周波数(RF)パワーの特性評価には、RFエンベロープの同期サンプリングと、評価対象のパルスの部分に配置された測定ゲートが必要です。Keysight PM2ピークパワーメータと適切なピークおよび平均パワーセンサーは、時間変動するパワーエンベロープを取得し、ユーザー定義のゲート内で測定を計算します。測定構成では、選択された間隔内でのピークパワー、平均パワー、およびピーク対平均パワー測定がサポートされます。トリガおよびゲートコントロールにより、計算が繰り返しパルスの特定の領域に合わされます。複数の測定ゲートを使用して波形のさまざまなセクションを評価することもでき、パルス全体の電力の変化などのタイムリファレンス測定をサポートします。

パルスRFパワー特性評価ソリューションのブロック図を見る

パルスRF信号の出力を測定する方法

パルスRFパワー特性評価ソリューションの製品をみる

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?