ダイナミックレンジ全体にわたる電力センサーの直線性を評価する方法

パワーメーターとアクセサリー
+ パワーメータおよびアクセサリ

センサーの直線性性能の特性評価

パワーセンサーの直線性とは、測定システムが、ゲイン圧縮や拡張誤差を発生させることなく、指定されたダイナミックレンジ全体で入力電力の変化を正確に追跡する能力を指します。直線的な動作からの逸脱は、高電力レベルでのセンサー飽和、低信号レベルでのノイズフロアの制限、および非理想的な熱的または電気的変換特性によって生じる可能性があります。これらの影響は、特に正確な電力関係を維持する必要がある校正、検証、およびコンポーネント特性評価のワークフローにおいて、測定精度に直接影響を与えます。エンジニアは、さまざまな信号振幅および動作条件下で測定結果が一貫して予測可能であることを保証するために、直線性評価を行う必要があります。

直線性評価には、センサーの全動作範囲にわたって制御されたパワースイープを実行し、測定された出力を既知の基準レベルと比較することが必要です。このプロセスには、ミスマッチ損失に対する補正係数の適用、システム損失の補償、および外部からの影響を最小限に抑えるための安定した環境条件の確保が含まれます。測定偏差の統計解析は、直線性誤差の定量化、圧縮または感度低下の領域の特定、およびダイナミックレンジ全体での測定精度の信頼限界の設定に使用されます。

電力センサーの直線性測定ソリューション

パワーセンサーの直線性評価には、安定したインピーダンス条件を維持し、ソースとセンサー間のミスマッチ不確かさを最小限に抑えながら、全ダイナミックレンジにわたって校正されたパワースイープを実行することが必要です。サーミスタおよびダイオードパワーセンサーは、異なる検出原理を用いて入射無線周波数電力を測定可能な信号に変換し、補正係数を適用してさまざまなレベルで正確な電力計算を実行する高精度パワーメーターに接続されます。エンジニアは、測定された電力値をトレーサブルな基準レベルと比較し、実効効率とシステム損失に対する補正を適用し、各ステップでの理想的な線形応答からの偏差を定量化する必要があります。測定の繰り返し性は、複数のスイープを通じて検証され、統計的不確かさを低減する必要があります。この際、センサー応答に影響を与える低レベルノイズの影響と高電力圧縮挙動を慎重に考慮する必要があります。自動測定制御とデータロギングにより、正確なスイープ実行、一貫したタイミング、および直線性誤差の効率的な分析が可能になり、センサーの全動作範囲にわたる正確な性能特性評価をサポートします。

パワーセンサー直線性測定ソリューションのブロック図を参照

電力センサーの直線性測定ソリューションのブロック図

当社のパワーセンサー直線性測定ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?