So charakterisieren Sie die Linearität von Leistungssensoren über den gesamten Dynamikbereich

Stromzähler und Zubehör
+ Stromzähler und Zubehör

Charakterisieren Sie die Linearitätsleistung von Sensoren

Die Linearität von Leistungssensoren beschreibt die Fähigkeit eines Messsystems, Änderungen der Eingangsleistung über seinen spezifizierten Dynamikbereich genau zu verfolgen, ohne Verstärkungskompressions- oder -expansionsfehler einzuführen. Abweichungen vom linearen Verhalten können durch Sensorsättigung bei höheren Leistungspegeln, Rauschgrenzen bei niedrigen Signalpegeln und nicht ideale thermische oder elektrische Umwandlungseigenschaften entstehen. Diese Effekte wirken sich direkt auf die Messgenauigkeit aus, insbesondere bei Kalibrierungs-, Validierungs- und Komponentencharakterisierungs-Workflows, bei denen präzise Leistungsbeziehungen aufrechterhalten werden müssen. Ingenieure müssen die Linearität bewerten, um sicherzustellen, dass die Messergebnisse über verschiedene Signalpegel und Betriebsbedingungen hinweg konsistent und vorhersehbar bleiben.

Die Charakterisierung der Linearität erfordert die Durchführung kontrollierter Leistungssweeps über den gesamten Betriebsbereich des Sensors, wobei die gemessene Ausgangsleistung mit bekannten Referenzpegeln verglichen wird. Dieser Prozess umfasst die Anwendung von Korrekturfaktoren für Fehlanpassungsverluste, die Kompensation von Systemverlusten und die Sicherstellung stabiler Umgebungsbedingungen, um externe Einflüsse zu minimieren. Die statistische Analyse der Messabweichung wird verwendet, um den Linearitätsfehler zu quantifizieren, Bereiche der Kompression oder reduzierten Empfindlichkeit zu identifizieren und Konfidenzgrenzen für die Messgenauigkeit über den gesamten Dynamikbereich festzulegen.

Messlösung für die Linearität von Leistungssensoren

Die Charakterisierung der Linearität von Leistungssensoren erfordert die Durchführung kalibrierter Leistungssweeps über den gesamten Dynamikbereich, wobei stabile Impedanzbedingungen aufrechterhalten und die Fehlanpassungsunsicherheit zwischen Quelle und Sensor minimiert werden müssen. Thermistor- und Dioden-Leistungssensoren wandeln die einfallende Hochfrequenzleistung mittels unterschiedlicher Detektionsprinzipien in messbare Signale um und werden an Präzisions-Leistungsmessgeräte angeschlossen, die Korrekturfaktoren anwenden und genaue Leistungsmessungen über verschiedene Pegel hinweg durchführen. Ingenieure müssen die gemessenen Leistungswerte mit rückführbaren Referenzpegeln vergleichen, Korrekturen für die effektive Effizienz und Systemverluste anwenden und die Abweichung von der idealen linearen Reaktion bei jedem Schritt quantifizieren. Die Messwiederholbarkeit muss durch mehrere Sweeps validiert werden, um die statistische Unsicherheit zu reduzieren, wobei die Auswirkungen von Rauschen bei niedrigen Pegeln und das Kompressionsverhalten bei hoher Leistung, die die Sensorantwort beeinflussen, sorgfältig berücksichtigt werden müssen. Automatisierte Messsteuerung und Datenprotokollierung ermöglichen eine präzise Sweep-Ausführung, konsistentes Timing und eine effiziente Analyse des Linearitätsfehlers, was eine genaue Charakterisierung der Sensorleistung über den gesamten Betriebsbereich unterstützt.

Siehe Blockdiagramm der Messlösung für die Linearität von Leistungssensoren

Blockdiagramm der Messlösung für die Linearität von Leistungssensoren

Produkte für unsere Messlösung zur Linearität von Leistungssensoren entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?