Como caracterizar a linearidade de um sensor de potência em toda a faixa dinâmica

Medidores de potência e acessórios
+ Medidores de potência e acessórios

Caracterizar o desempenho da linearidade do sensor

A linearidade do sensor de potência define a capacidade de um sistema de medição de acompanhar com precisão as variações na potência de entrada em toda a sua faixa dinâmica especificada, sem introduzir erros de compressão ou expansão de ganho. Desvios em relação ao comportamento linear podem ocorrer devido à saturação do sensor em níveis mais altos de potência, às limitações do ruído de fundo em níveis baixos de sinal e a características não ideais de conversão térmica ou elétrica. Esses efeitos afetam diretamente a precisão da medição, particularmente em fluxos de trabalho de calibração, validação e caracterização de componentes, nos quais relações precisas de potência devem ser mantidas. Os engenheiros devem avaliar a linearidade para garantir que os resultados das medições permaneçam consistentes e previsíveis em diferentes amplitudes de sinal e condições operacionais.

A caracterização da linearidade requer a realização de varreduras de potência controladas em toda a faixa operacional do sensor, comparando-se a saída medida com níveis de referência conhecidos. Esse processo envolve a aplicação de fatores de correção para perdas por desajuste, a compensação de perdas do sistema e a garantia de condições ambientais estáveis para minimizar influências externas. A análise estatística do desvio de medição é utilizada para quantificar o erro de linearidade, identificar regiões de compressão ou sensibilidade reduzida e estabelecer limites de confiança para a precisão da medição em toda a faixa dinâmica.

Solução para medição da linearidade de sensores de potência

A caracterização da linearidade do sensor de potência requer a realização de varreduras de potência calibradas em toda a faixa dinâmica, mantendo condições de impedância estáveis e minimizando a incerteza decorrente do descompasso entre a fonte e o sensor. Os sensores de potência do tipo termistor e diodo convertem a potência de radiofrequência incidente em sinais mensuráveis utilizando princípios de detecção diferentes e são conectados a medidores de potência de precisão que aplicam fatores de correção e realizam cálculos precisos de potência em níveis variáveis. Os engenheiros devem comparar os valores de potência medidos com níveis de referência rastreáveis, aplicar correções para a eficiência efetiva e as perdas do sistema e quantificar o desvio em relação à resposta linear ideal em cada etapa. A repetibilidade da medição deve ser validada por meio de múltiplas varreduras para reduzir a incerteza estatística, levando em consideração cuidadosamente os efeitos do ruído de baixo nível e o comportamento de compressão em alta potência que afetam a resposta do sensor. O controle automatizado da medição e o registro de dados permitem a execução precisa das varreduras, o tempo de resposta consistente e a análise eficiente do erro de linearidade, possibilitando a caracterização precisa do desempenho do sensor em toda a sua faixa operacional.

Veja o diagrama de blocos da solução para medição da linearidade do sensor de potência

Diagrama de blocos da solução para medição da linearidade do sensor de potência

Conheça os produtos da nossa solução de medição de linearidade de sensores de potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?