周波数変換型RFデバイスの特性評価方法

Streamline ベクトルネットワークアナライザ
+ Streamline ベクトル・ネットワーク・アナライザ

アクティブ・デバイスの特性評価

能動型高周波(RF)デバイスの特性評価では、信号の変換、増幅、またはコンディショニングを行うデバイスを評価するために、従来の散乱パラメータを超える測定が必要です。測定構成には通常、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、電子校正モジュール、パワー・センサ、およびスカラー・ミキサー、ベクトル・ミキサー、スペクトラム解析測定を実行できる専用の測定ソフトウェアが含まれます。広帯域ベクトル測定と周波数変換解析を組み合わせることで、測定ワークフロー全体で一貫した校正を維持しながら、ミキサー、周波数コンバータ、低雑音アンプ、周波数トランスレータ、および統合型高周波フロントエンド・モジュールの性能を評価できます。

測定結果からは、変換損失や利得、位相応答、圧縮挙動、高調波成分、周波数変換性能、不要信号生成に関する詳細な情報が得られます。エンジニアは、測定された性能を設計目標と比較し、周波数変換アーキテクチャを検証し、不要な応答のトラブルシューティングを行い、現実的な動作条件の下でアクティブ・デバイスの特性評価を行うことができます。ベクトル・ネットワーク解析と特殊な測定ソフトウェアを組み合わせることで、単一のコンパクトな測定プラットフォームを使用して複数の特性評価手法を実行しながら、テストの複雑さを軽減し、開発プロセス全体での測定相関を向上させることができます。

アクティブデバイスの特性評価ソリューション

能動型高周波デバイスの特性評価には、従来の散乱パラメータだけでは表現できない電気的性能を評価するための、同期されたベクトル測定と周波数変換解析が必要です。ワークフローは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの電子校正から始まり、続いて、共通の測定プラットフォームを使用した、広帯域ベクトル測定およびスカラー・ミキサー特性評価、ベクトル・ミキサー解析、スペクトラム測定を実行する専用のソフトウェア・ルーチンが実行されます。このソリューションは、Streamline USB ベクトル・ネットワーク・アナライザと、ミキサー/コンバータ測定ソフトウェア、スペクトラム解析ソフトウェア、電子校正モジュール、USB パワー・センサを組み合わせており、ミキサー、低雑音アンプ、周波数コンバータ、周波数変換サブシステムの特性評価をサポートします。複数の専用機器を必要とせずに、変換利得または損失、位相応答、アイソレーション、高調波性能、スプリアス積、および周波数変換特性を評価しながら、測定結果を設計シミュレーションと比較し、回路性能を検証し、アクティブ高周波サブシステムの設計を最適化することができます。

アクティブ・デバイス特性評価ソリューションのブロック図を見る

周波数変換型RFデバイスの特性評価方法

アクティブ・デバイス特性評価ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?