システム統合前のRF部品の検証方法

Streamline ベクトルネットワークアナライザ
+ Streamline ベクトル・ネットワーク・アナライザ

RFコンポーネントの検証

無線周波数(RF)およびマイクロ波コンポーネントをシステム統合前に検証するには、各デバイスが設計仕様どおりに動作することを確認するための正確な広帯域散乱パラメータ測定が必要です。測定構成には、通常、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、校正標準器、およびコンポーネントの動作周波数範囲全体にわたる挿入損失、リターンロス、アイソレーション、インピーダンス整合、伝送特性を特性評価するための適切なテストケーブルや治具が含まれます。エンジニアは、フィルタ、アンテナ、コネクタ、ケーブルアセンブリ、カプラ、スイッチ、アッテネータ、アイソレータ、アンプ、その他の受動または能動RFコンポーネントを、より大規模なサブシステムや完全な通信プラットフォームに組み込む前に、日常的に評価しています。

統合を開始する前に、測定された性能と、コンポーネントの仕様、設計目標、および過去のハードウェアリビジョンを比較して一貫性を検証します。広帯域測定は、製造上のばらつき、組み立て不良、コネクタの損傷、あるいはシステム全体の性能に影響を与える可能性のある予期せぬ周波数応答の変化を特定するのに役立ちます。個々のコンポーネントがより大規模なアセンブリの一部になる前に検証することで、エンジニアは開発サイクルの早い段階で問題を切り分け、トラブルシューティングを簡素化し、統合リスクを軽減し、資格認定や生産時の将来の比較に向けたベースライン性能測定を確立することができます。

RFコンポーネントの検証ソリューション

無線周波数コンポーネントの検証には、デバイスをより大規模なシステムに組み込む前に電気的パフォーマンスを正確に特性評価する、校正済みの広帯域散乱パラメータ測定が必要です。ワークフローは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正から始まり、動作帯域幅全体の挿入損失、リターンロス、アイソレーション、インピーダンス整合、および伝送特性をキャプチャする広帯域周波数スイープへと続きます。コンパクトな Streamline USB ベクトル・ネットワーク・アナライザは、ベンチトップクラスの測定パフォーマンスを提供すると同時に、ラボのフットプリントを削減し、複数のテスト機器が限られたスペースを共有するエンジニアリング作業台への展開を簡素化します。エンジニアは、測定結果をコンポーネントの仕様と素早く比較し、設計リビジョンを評価し、購入したコンポーネントを検証し、将来のテストに向けたベースラインパフォーマンスデータを確立することができます。このソリューションは、フィルタ、アンテナ、ケーブル、コネクタ、カプラ、スイッチ、アイソレータ、アンプ、その他のRFまたはマイクロ波コンポーネントの特性評価を、一貫した測定ワークフローを使用してサポートします。これにより、再現性が向上し、検証作業が加速され、製品開発サイクルの後半における統合上の問題の可能性が低減されます。

5 GHz WLANバンドパス・フィルタの検証デモ

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*は必須項目です

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
ご希望の連絡方法は何ですか? ご登録のEメールアドレスの変更
ご希望の連絡方法は何ですか?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

営業担当者より近日中にご連絡いたします。

RFコンポーネント検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?