Wie man HF-Komponenten vor der Systemintegration validiert

Streamline Vector Network Analyzer
+ Streamline Vektornetzwerkanalysator

Validierung von HF-Komponenten

Die Validierung von Hochfrequenz- (HF-) und Mikrowellenkomponenten vor der Systemintegration erfordert präzise Breitbandstreuparametermessungen, um sicherzustellen, dass jedes Bauteil gemäß seinen Spezifikationen funktioniert. Die Messkonfiguration umfasst typischerweise einen Vektornetzwerkanalysator, Kalibrierstandards und geeignete Testkabel oder -vorrichtungen zur Charakterisierung von Einfügungsdämpfung, Rückflussdämpfung, Isolation, Impedanzanpassung und Übertragungseigenschaften über den gesamten Betriebsfrequenzbereich der Komponente. Ingenieure evaluieren routinemäßig Filter, Antennen, Steckverbinder, Kabelkonfektionen, Koppler, Schalter, Dämpfungsglieder, Isolatoren, Verstärker und andere passive oder aktive HF-Komponenten, bevor sie diese in größere Subsysteme oder komplette Kommunikationsplattformen integrieren.

Die gemessene Leistung wird mit Komponentenspezifikationen, Designvorgaben und früheren Hardware-Revisionen verglichen, um die Konsistenz vor der Integration sicherzustellen. Breitbandmessungen helfen, Fertigungstoleranzen, Montagefehler, Beschädigungen an Steckverbindern oder unerwartete Frequenzgangänderungen zu identifizieren, die die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen könnten. Durch die Validierung einzelner Komponenten, bevor diese in eine größere Baugruppe integriert werden, können Ingenieure Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus erkennen, die Fehlersuche vereinfachen, das Integrationsrisiko reduzieren und Basiswerte für die Leistung festlegen, die als Vergleichswerte für spätere Qualifizierungs- und Produktionsprozesse dienen.

Lösung zur Validierung von HF-Komponenten

Die Validierung von Hochfrequenzkomponenten erfordert kalibrierte Breitband-S-Parameter-Messungen, die die elektrische Leistung genau charakterisieren, bevor Geräte in größere Systeme integriert werden. Der Arbeitsablauf beginnt mit der Kalibrierung des Vektor-Netzwerkanalysators, gefolgt von Breitband-Frequenzdurchläufen, die Einfügungsverlust, Rückflussdämpfung, Entkopplung, Impedanzanpassung und Übertragungseigenschaften über die Betriebsbandbreite hinweg erfassen. Der kompakte Streamline USB Vector Network Analyzer bietet eine Messleistung auf Benchtop-Niveau, während er gleichzeitig den Platzbedarf im Labor reduziert und die Bereitstellung auf Ingenieursarbeitsplätzen vereinfacht, an denen sich mehrere Testinstrumente begrenzten Platz teilen. Ingenieure können gemessene Ergebnisse schnell mit den Komponentenspezifikationen vergleichen, Designrevisionen bewerten, gekaufte Komponenten überprüfen und Baseline-Leistungsdaten für künftige Tests erstellen. Die Lösung unterstützt die Charakterisierung von Filtern, Antennen, Kabeln, Steckverbindern, Kopplern, Schaltern, Isolatoren, Verstärkern und anderen HF- oder Mikrowellenkomponenten über einen konsistenten Mess-Workflow, der die Reproduzierbarkeit verbessert, Verifizierungsaktivitäten beschleunigt und die Wahrscheinlichkeit von Integrationsproblemen später im Produktentwicklungszyklus verringert.

Demo zur Überprüfung eines 5-GHz-WLAN-Bandpassfilters

×

Bitte lassen Sie mich von einem Vertriebsmitarbeiter kontaktieren.

*Kennzeichnet ein erforderliches Feld

Bevorzugte Kommunikationsmethode auswählen*Erforderliches Feld
Bevorzugte Kommunikationsmethode? E-Mail ändern?
Bevorzugte Kommunikationsmethode?

Wenn Sie fortfahren, stellen Sie Keysight Ihre persönlichen Daten zur Verfügung. Informationen darüber, wie wir diese Daten verwenden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Keysight .

Danke

Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung von HF-Komponenten.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?