Charakterisierung von frequenzumwandelnden HF-Bauelementen

Streamline Vector Network Analyzer
+ Streamline Vektornetzwerkanalysator

Charakterisierung aktiver Bauelemente

Die Charakterisierung aktiver Hochfrequenzgeräte (HF-Geräte) erfordert Messungen, die über herkömmliche Streuparameter hinausgehen, um Geräte zu bewerten, die Signale übersetzen, verstärken oder aufbereiten. Die Messkonfiguration umfasst typischerweise einen Vektornetzwerkanalysator, ein elektronisches Kalibriermodul, einen Leistungssensor und eine spezielle Messsoftware, die Skalar- und Vektormischermessungen sowie Spektrumanalysen ermöglicht. Breitbandige Vektormessungen werden mit Frequenzumsetzungsanalysen kombiniert, um die Leistung von Mischern, Frequenzumsetzern, rauscharmen Verstärkern, Frequenzübersetzern und integrierten HF-Frontend-Modulen zu bewerten und gleichzeitig eine konsistente Kalibrierung während des gesamten Messablaufs zu gewährleisten.

Die Messergebnisse liefern detaillierte Informationen zu Umwandlungsverlusten bzw. -gewinnen, Phasengang, Kompressionsverhalten, Oberwellengehalt, Frequenzumsetzungsleistung und Störsignalerzeugung. Ingenieure können die gemessenen Werte mit den Designvorgaben vergleichen, Frequenzumsetzungsarchitekturen validieren, unerwünschte Reaktionen beheben und aktive Bauelemente unter realistischen Betriebsbedingungen charakterisieren. Die Kombination von Vektornetzwerkanalyse mit spezialisierter Messsoftware ermöglicht die Durchführung mehrerer Charakterisierungstechniken auf einer einzigen kompakten Messplattform, reduziert gleichzeitig die Testkomplexität und verbessert die Messkorrelation im gesamten Entwicklungsprozess.

Lösung zur Charakterisierung aktiver Bauelemente

Die Charakterisierung aktiver Hochfrequenzgeräte erfordert synchronisierte Vektormessungen in Kombination mit Frequenzumwandlungsanalysen, um elektrische Eigenschaften zu bewerten, die sich nicht allein durch herkömmliche Streuparameter darstellen lassen. Der Arbeitsablauf beginnt mit der elektronischen Kalibrierung des Vektornetzwerkanalysators, gefolgt von Breitband-Vektormessungen und speziellen Software-Routinen zur Charakterisierung von Skalarmischer, Vektormischeranalyse und Spektrumsmessungen auf einer gemeinsamen Messplattform. Die Lösung kombiniert einen Streamline USB-Vektornetzwerkanalysator mit Software zur Mischer- und Konvertermessung, Software zur Spektrumanalyse, einem elektronischen Kalibrierungsmodul und einem USB-Leistungssensor. Sie unterstützt die Charakterisierung von Mischern, rauscharmen Verstärkern, Frequenzumsetzern und frequenzübersetzenden Subsystemen. Ingenieure können Umwandlungsverstärkung oder -dämpfung, Phasengang, Isolation, Oberwellenverhalten, Störprodukte und Frequenzumwandlungseigenschaften bewerten und gleichzeitig die Messergebnisse mit Designsimulationen vergleichen. So können sie die Schaltungsleistung validieren und die Designs aktiver Hochfrequenz-Subsysteme optimieren, ohne dass mehrere separate Messgeräte erforderlich sind.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung aktiver Bauelemente

Charakterisierung von frequenzumwandelnden HF-Bauelementen

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Charakterisierung aktiver Bauelemente

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?