お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97090B スペクトラム解析
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、高性能マイクロ波スペクトラム解析機能をUSB VNAに追加します
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、高性能マイクロ波スペクトラム解析機能をUSB VNAに追加します。
ハイライト
- P500xAシリーズ・ネットワーク・アナライザでの高性能スペクトラム解析
- 高速スプリアスサーチ
- マルチチャネルSA(内蔵掃引信号発生器搭載)
- VNA 校正を使用したインフィクスチャスペクトラム測定
- 高速バンドパワー/ノイズパワー測定
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、高性能マイクロ波スペクトラム解析機能をUSB VNAに追加します。 SAアプリケーションでは、データ処理の最適化と高速ステップFFT掃引により、広い周波数レンジで高速スプリアスサーチが可能です。 テストレシーバー/基準レシーバーを使用して、複数のスペクトラム測定を同時に実行できます。 このマルチチャネルSAを内蔵掃引信号発生器と組み合わせて使用すれば、ミキサーや周波数コンバーターから発生するスプリアス信号を効率的に測定できます。 SAアプリケーションは、信号源パワー/レシーバー応答の校正およびフィクスチャディエンベディングにより、最高レベルの確度でインフィクスチャ/オンウエハースペクトラム測定が行えます。 大信号を測定する際には、レシーバーの圧縮を回避するために、オプションの外部アッテネータをVNAのテストポートに接続する必要があります。
S97090B ソフトウェアには、オプション090スペクトラム解析ハードウェアが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。