RF自動テストを高速化する方法

周波数カウンタ
+ 周波数シンセサイザ

RF周波数高速切替の加速

高速周波数切替を使用するRF自動テストには、プログラマブルRFソース、自動コントローラ、被測定デバイス(DUT)、および各プログラム周波数での応答をキャプチャするために使用される測定器が必要です。テストシーケンスは、必要な周波数リスト、出力レベル、ドウェル時間、基準コンフィグレーション、トリガ方式、およびアクイジション条件を定義することから始まります。コントローラは最初のエポック(周波数ポイント)で周波数シンセサイザを設定し、必要な切替・セトリング間隔を待機してから、対応する測定を開始します。結果がキャプチャされたら、コントローラはソースを次の周波数に進め、リスト全体が完了するまでこのシーケンスを繰り返します。各ステップのタイミングは、ソースが指令された状態に達した後にのみ測定アクイジションが行われるように調整する必要があります。マルチ計測器のセットアップでは、テスト方法で同期動作が必要とされる場合、ソースと測定器が共通の周波数リファレンスまたはトリガパスを共有することもあります。結果として得られる信号生成シーケンスは、デバイスと測定手順に応じて、ステップ状周波数スイープまたはディスクリートな周波数状態のプログラム済みリストとして実装できます。各ポイントについて、テストプログラムは指令された周波数、測定された応答、およびシーケンスの評価に必要な関連タイミング情報を記録します。テストが広範囲の周波数をカバーする場合や、多くのデバイスで同じシーケンスを繰り返す場合、コントロールプログラムは、測定用に定義されたタイミング条件を維持しながら、ソースプログラミング、ソースのセトリング、および測定アクイジションの間の不要なソフトウェア遅延を最小限に抑える必要があります。

測定ワークフローでは、ソースの切替に費やされる時間と、デバイスの応答、測定アクイジション、データ転送、テストプログラムの実行に必要な時間を分離する必要があります。これにより、周波数高速切替は、想定された固定遅延ではなく、RF自動テストの測定可能な一部分となります。一般的なシーケンスでは、周波数シンセサイザに送信されたコマンド、ソースの測定準備が整った時点、アクイジショントリガ、および測定の完了にタイムスタンプを付与できます。エンジニアは、プログラムされた周波数リスト全体でこれらの間隔を比較し、トータルのテストスループットのうちソースの移行に関連している割合と、残りの測定プロセスに関連している割合を判断できます。ソースが高速な周波数アジリティをサポートしている場合、プログラムはその機能を使用して、各ポイントで必要な信号生成条件を維持しながら、シーケンスのソース移行部分を削減できます。また、テストでは周波数リストを通じた繰り返しパスを含めることで、切替動作と測定結果が複数のサイクルにわたって一貫していることを検証できます。複数のRFソースを使用する場合、自動化シーケンスでは、意図した周波数状態がアクイジション開始前に確立されるように、各ソースのリファレンス、トリガ、および進め方を定義する必要があります。最終的なデータセットは、デバイスの測定結果と、プログラムされた周波数ポイントおよびタイミング情報を組み合わせることで、エンジニアが自動化シーケンスの電気的応答と実行タイミングの両方を検証できるようにします。この構造により、基礎となる測定目標を変更することなく、代替のドウェル設定、コマンドシーケンス、および切替コンフィグレーションを直接比較することができ、再現性のある自動化環境においてテストスループットを分析するための明確な基礎が提供されます。

高速周波数切り替え試験ソリューション

周波数高速切替テストでは、プログラムされた各周波数での応答をキャプチャするためにプログラマブルRFソースが必要です。コントローラは定義された周波数リストに従ってソースをステップ実行し、各ソースの移行を測定トリガと調整し、必要な切替・セトリング間隔が経過した後にのみアクイジションを開始します。キサイトの周波数シンセサイザは、各テストポイントで要求される信号生成条件を維持しながら、周波数高速切替と迅速な周波数アジリティを提供します。自動化シーケンスでは、プログラムされた周波数と出力設定を適用し、定義された移行間隔を待機し、下流の測定をトリガし、結果を保存してから、次の周波数に進むことができます。このアプローチにより、ソース切替時間は、固定遅延の中に埋め込まれるのではなく、RF自動テストシーケンスの測定可能な一部分になります。

周波数高速切替テストソリューションのブロック図

RF自動テストを高速化する方法 - ブロック図

周波数高速切替テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?