Um teste automatizado de RF que utiliza comutação rápida de frequência requer uma fonte de RF programável, um controlador automatizado, o dispositivo em teste e o instrumento de medição utilizado para capturar a resposta em cada frequência programada. A sequência de teste começa com a definição da lista de frequências necessárias, do nível de saída, do tempo de permanência, da configuração de referência, do método de acionamento e das condições de aquisição. O controlador configura o sintetizador de frequência no primeiro ponto de frequência, aguarda o intervalo necessário de comutação e estabilização e, em seguida, inicia a medição correspondente. Após a captura do resultado, o controlador avança a fonte para a próxima frequência e repete a sequência até que toda a lista seja concluída. O tempo de cada etapa deve ser coordenado de modo que a aquisição da medição ocorra somente após a fonte ter atingido o estado comandado. Em uma configuração com múltiplos instrumentos, a fonte e os instrumentos de medição também podem compartilhar uma referência de frequência comum ou um caminho de acionamento quando o método de teste exigir operação sincronizada. A sequência de geração de sinal resultante pode ser implementada como uma varredura de frequência em etapas ou como uma lista programada de estados de frequência discretos, dependendo do dispositivo e do procedimento de medição. Para cada ponto, o programa de teste registra a frequência comandada, a resposta medida e quaisquer informações de temporização associadas necessárias para avaliar a sequência. Quando o teste abrange uma ampla faixa de frequências ou repete a mesma sequência em vários dispositivos, o programa de controle deve minimizar atrasos desnecessários do software entre a programação da fonte, a estabilização da fonte e a aquisição da medição, preservando ao mesmo tempo as condições de temporização definidas para a medição.
O fluxo de trabalho de medição deve separar o tempo gasto na troca da fonte do tempo necessário para a resposta do dispositivo, a aquisição da medição, a transferência de dados e a execução do programa de teste. Isso torna a troca rápida de frequência uma parte mensurável do teste automatizado de RF, em vez de um atraso fixo presumido. Uma sequência típica pode registrar a data e a hora do comando enviado ao sintetizador de frequência, o momento em que a fonte está pronta para a medição, o gatilho de aquisição e a conclusão da medição. Os engenheiros podem então comparar esses intervalos ao longo da lista de frequências programada e determinar qual parte da produtividade total do teste está associada às transições de fonte em comparação com o restante do processo de medição. Quando a fonte suporta agilidade rápida de frequência, o programa pode usar essa capacidade para reduzir a parte da sequência dedicada à transição de fonte, mantendo as condições necessárias de geração de sinal em cada ponto. O teste também pode incluir passagens repetidas pela lista de frequências para verificar se o comportamento de comutação e os resultados medidos permanecem consistentes ao longo de vários ciclos. Se for utilizada mais de uma fonte de RF, a sequência de automação deve definir como cada fonte é referenciada, acionada e avançada, de modo que o estado de frequência pretendido seja estabelecido antes do início da aquisição. O conjunto de dados final deve combinar os resultados da medição do dispositivo com os pontos de frequência programados e as informações de temporização, para que os engenheiros possam verificar tanto a resposta elétrica quanto o tempo de execução da sequência automatizada. Essa estrutura permite a comparação direta de configurações alternativas de tempo de permanência, sequências de comandos e configurações de comutação sem alterar o objetivo de medição subjacente, além de fornecer uma base clara para analisar a produtividade do teste em um ambiente automatizado e repetível.
Recursos adicionais para o teste de comutação rápida de frequência
Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?
O que você está procurando?