広範な範囲で信頼性の高い電力測定

キーサイトの広ダイナミックレンジ・パワー・センサは、広範囲にわたる正確で信頼性の高い電力測定を提供します。要求の厳しいRFおよびマイクロ波アプリケーション向けに設計されたこれらのセンサは、10 MHzから33 GHzまでの広範な周波数カバレッジを提供し、さまざまなテスト環境での汎用性を保証します。最大50,000回/秒の高速サンプリング・レートにより、急速に変化する信号を卓越した精度で捕捉します。4パス・ダイオード・スタック設計により、シームレスなレンジ遷移が可能になり、測定ギャップを排除し、複雑でダイナミックな信号解析の精度を向上させます。ワイヤレス通信、レーダー・テスト、半導体特性評価のいずれにおいても、キーサイトの広ダイナミックレンジ・パワー・センサは、高性能電力測定に必要な精度と速度を提供します。

広範囲なダイナミックレンジ

広いダイナミックレンジにわたって正確な電力測定を提供し、弱い信号と強い信号の間でシームレスな切り替えを可能にします。

高サンプリングレート 

動的で時間制約のあるテスト環境において、電力レベルの急激な変化を正確に捕捉するための高速な測定速度を実現します。

広範な周波数カバレッジ

広範な周波数範囲にわたって一貫した電力測定性能を提供し、マルチバンドデバイスの特性評価およびシステムテストに最適です。

レンジ切り替え

4パスダイオードスタック設計と並列データ収集パスの組み合わせにより、シームレスなレンジ遷移と高精度を実現します。

製品画像
  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

  • Connector type

    Type-N, APC, 3.5 mm (m)

  • Measurement type

    CW only, Peak, Average, Peak-to-average

人気の構成

製品を構成する
ワイドダイナミックレンジパワーセンサ、Eシリーズの画像
ワイド・ダイナミックレンジ・パワーセンサ、Eシリーズ
モデル
E4412A
周波数範囲
10 MHz~18 GHz
電力レンジ
-70~+20 dBm
コネクタタイプ
Type-N
測定タイプ
CWのみ
ワイドダイナミックレンジパワーセンサ、Eシリーズの画像
ワイド・ダイナミックレンジ・パワーセンサ、Eシリーズ
モデル
E4413A
周波数範囲
50 MHz~26.5 GHz
電力レンジ
-70~+20 dBm
コネクタタイプ
APC
測定タイプ
CWのみ
LAN ワイド・ダイナミックレンジ アベレージ&ピーク パワーセンサ
LAN ワイド・ダイナミックレンジ アベレージ&ピーク パワーセンサ
モデル
L2063XA
周波数範囲
10 MHz~33 GHz
電力レンジ
-70~+26 dBm
コネクタタイプ
3.5 mm (オス)
測定タイプ
ピーク、平均、ピーク対平均

よくあるご質問