O-RUのエネルギー効率を測定する方法

Open RAN Studio PlayerおよびCapture Appliance
+ Open RAN Studio PlayerおよびCapture Appliance

O-DUエミュレーターとDC電源を使用してO-RUエネルギー効率を測定

RANの消費エネルギーと効率を改善するには、消費電力を最小限に抑えながら最大のパフォーマンスを実現する必要があります。 ヨーロッパ電気通信標準協会(ETSI)は、gNB、無線、ネットワーク機能を含む無線アクセスネットワーク機器のエネルギー測定に関する仕様を定義しています。 無線ユニット(RU)テスト向けのETSI ES 202 706仕様には、異なる負荷条件下(低、中、高、フル負荷)での消費電力測定が含まれています。 さまざまな負荷でO-RUを測定することで、テストエンジニアは総消費電力を計算できます。

テストエンジニアは、O-RUのエネルギー効率を測定するために、O-RAN分散ユニット(O-DU)エミュレーター、DC電源、RFパワーセンサを必要とします。 O-DUエミュレーターは、ETSI ES 202 706-1規格が定義しているさまざまなレベルの静的トラフィックを発生させます。 DC電源は、O-RUに電源を供給し、時間経過に伴う累積消費電力を測定します。 RFパワーセンサは、アンテナ・コネクタ・ポートでの出力パワーを測定します。 入力DC電力に対する出力RFパワーの比が、エネルギー効率の測定値を表します。

O-RUエネルギー効率ソリューション

O-RUエネルギー効率テストソリューション

O-RUエネルギー効率を解析するには、O-DUエミュレーター、パワーセンサ、DC電源、およびアナライザが必要です。 Keysight O-RU用E-Planeテストスイートは、測定器を制御するための統合ソフトウェアフレームワークを提供して、ベンチマークとレポート作成を自動化します。 キーサイトのO-DUエミュレーターは、3GPP 5G New Radio(NR)の波形を生成します。 エミュレーターは、10 Gbps/25 Gbps(フロントホール)イーサネットインタフェース上でO-RANトラフィックを発生させることができます。 アドバンスト・パワー・システムはO-RUに電源を供給しながらDC消費電力を測定し、同時にRFパワーセンサはO-RUの送信パワーを測定します。

当社のO-RUエネルギー効率テストソリューションの製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。