NS1-class ATEシステムDC電源、60 V、33.3 A、2 kW

高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適。(ダイナミック対応版)

製品画像
  • Maximum current per output

    33.3 A

  • Maximum power

    2000 W

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    24 mV

  • Noise and ripple

    9 mVpp

  • Output response time

    0.5 ms

  • Programming accuracy

    24 mV

  • Command processing time

    35 ms

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Maximum current (nominal)

    40 A

  • Maximum power (nominal)

    2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N7973A 2 kW
N7973A 2 kW

モデル:

N7973A

数量

オプション

1

アドバンスト・パワー・システム - ダイナミックDC電源、60 V、33 A、2000 W | KeysightCare Assured 初年度サポート | Keysightへの返送保証 - 5年間

1

KeysightCare Assured - 5年間に延長

ハイライト

業界最高の仕様を備え、テスト・スループットが向上

• 標準的なシステム電源よりテスト速度が100倍高速
• コマンド処理速度:<2 ms
• 最高500 μsの高速アップ/ダウン・プログラミング
• 測定速度を調整でき、速度と精度の最適なバランスを見つけることが可能

高度な測定機能を備え、DUTのパワー・プロファイルを正確に評価

• DMMレベルの精度のデュアル電圧/電流測定機能
• ダイナミック測定用の電流/電圧高分解能デジタイザ
• パワー/ピーク・パワー/ワット時/アンペア時測定

電力貯蔵テスト・アプリケーションに対応するフル2象限動作

• +電流と-電流間の遷移のスムーズな連続動作を実現
• ±プログラマブル電流制限値、プログラマブル±電流波形、自動ダウンプログラミング
• フル2象限動作にはN7909A電力消費ユニットが必要、スタンドアロン電源は10 %定格電流2象限動作を実現

ブラック・ボックス・レコーダによるパワー・イベントのトラッキング

• 別売りアクセサリのN7908Aブラック・ボックス・レコーダー
• APS電源がオンの場合は必ずバックグラウンドで動作し、パワー・イベントをトラッキング
• 測定データ、トリガ・イベント、ステータス・ビットなどの記録

内蔵APSの並列接続により、テスト・システムの出力パワーの柔軟性が向上(最大10 kW)

• 並列接続された電源間での電流の均等な共有を実現
• 3線式接続による電源のリア・パネルへの実装
• CV/CCに関係なく、並列接続された各電源は指定のモードで動作

高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア

さらに制御が必要な場合は、14585A高性能電源用制御/解析ソフトウェア(30日間無料試用可能)をお試しください

N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(ダイナミック対応版)は、高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。

APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるため、電力貯蔵アプリケーションに最適です。
N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ