B2912C

ベンチトップSMUにおける最高性能

キーサイトのPro ソース・メジャー・ユニット(SMU) 当社の最も先進的で高性能なモデルソース・メジャー・ユニット(SMU) 、高精度 や高速デジタル 解析に最適ソース・メジャー・ユニット(SMU) 。 当社のPro 、6.5桁のソース分解能、超高速サンプリング、ベンチトップ の中で最高の測定精度を特徴としており、ハイレベルな研究開発、パワーエレクトロニクス、ナノ材料研究における高電力デバイス試験のための実環境条件のシミュレーションに最適です。人気の構成から選択するか、アプリケーションに合わせて専用に構成してください。

高信号源分解能

6.5桁分解能により、高精度な測定が可能になり、これは高感度デバイスのテストや低レベル信号の正確かつ再現性のある捕捉に不可欠です。

超高速サンプリング

10 µs間隔で100 kSa/sサンプリングにより高速過渡現象を捕捉し、正確なデータを確保し、高速スイッチングデバイスでのイベントの見逃しを防ぎます。

ロールビューモード

SMU測定値のリアルタイムスクロールグラフを提供し、連続モニタリング、緩やかな変化、またはデバイスの動作をリアルタイムで診断するのに最適です。

高容量駆動モード

コンデンサ、長尺ケーブル、パワーデバイスなどの高容量負荷に対して、発振や遅延なしに安定した電圧または電流供給を可能にします。

製品画像
  • Source resolution

    6.5 digits

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Pulse output

    Yes

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Maximum current per output

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Maximum sample rate

    100 kSa/s

  • Minimum sampling interval

    10 µs

よくあるご質問