ハイライト

通信、測定、組織

Labberは、測定器制御とラボ自動化のための使いやすいソリューションを提供します。 このソフトウェアは、実験の可能性を最大限に引き出したいと願う研究開発、テスト、または測定チームに適しています。 有能な研究者やエンジニアが、実験を実行する前にたくさんのコーディングに時間を費やす必要はありません。 その代わりに、テストの実行と測定に時間を使えます。

測定器サーバー

測定器サーバーは、実験室のセットアップに存在するすべての測定器および機器との通信を処理します。

Labberは、GPIB、シリアル、USB、TCP / IPおよびVISA規格によって実装されているその他のインターフェースを介した通信をサポートします。

利用可能な測定器ドライバのリストについてはGitHub収納庫をご覧ください。 測定器ドライバに加えて、さまざまな実験に必要な追加機能を実装するために使われる一連の仮想ドライバもあります。

Labber
Labber

測定を実行

測定セットアップダイアログは、実験中に設定または測定する値のシーケンスを定義します。

シーケンスは、任意の数の範囲を持つことができます ドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用して簡単に作成できます。

コメント、タグおよびユーザーを追加してチーム間で実験を簡単に追跡し、効率的なコラボレーションが可能になります。

ログブラウザ

ログブラウザは、ログデータベースの内容を視覚化します。 測定日に加えてプロジェクト名、チップ番号、ユーザーなどのタグを使用してログファイルを整理できます。

ログリストには、選択したタグに一致するログのリストが表示されます。 クイックビューには、現在選択されているログのデータと設定が表示されます。

重要なデータを強調表示するために、ログにスターを付けることができます。 個々のログをダブルクリックすると、ログビューアが表示されます。

ご要望、ご質問はございませんか。