Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Labber
ハイライト
通信、測定、組織
Labberは、測定器制御とラボ自動化のための使いやすいソリューションを提供します。 このソフトウェアは、実験の可能性を最大限に引き出したいと願う研究開発、テスト、または測定チームに適しています。 有能な研究者やエンジニアが、実験を実行する前にたくさんのコーディングに時間を費やす必要はありません。 その代わりに、テストの実行と測定に時間を使えます。
測定器サーバー
測定器サーバーは、実験室のセットアップに存在するすべての測定器および機器との通信を処理します。
Labberは、GPIB、シリアル、USB、TCP / IPおよびVISA規格によって実装されているその他のインターフェースを介した通信をサポートします。
利用可能な測定器ドライバのリストについてはGitHub収納庫をご覧ください。 測定器ドライバに加えて、さまざまな実験に必要な追加機能を実装するために使われる一連の仮想ドライバもあります。
測定を実行
測定セットアップダイアログは、実験中に設定または測定する値のシーケンスを定義します。
シーケンスは、任意の数の範囲を持つことができます ドラッグ・アンド・ドロップ機能を使用して簡単に作成できます。
コメント、タグおよびユーザーを追加してチーム間で実験を簡単に追跡し、効率的なコラボレーションが可能になります。
ログブラウザ
ログブラウザは、ログデータベースの内容を視覚化します。 測定日に加えてプロジェクト名、チップ番号、ユーザーなどのタグを使用してログファイルを整理できます。
ログリストには、選択したタグに一致するログのリストが表示されます。 クイックビューには、現在選択されているログのデータと設定が表示されます。
重要なデータを強調表示するために、ログにスターを付けることができます。 個々のログをダブルクリックすると、ログビューアが表示されます。
Labber リソース
データ収集
- Acqirisデジタイザ (U1084A)
- アドバンテスト・レジスタンス・メータ (R8340)
- キーサイトマルチメータ (34401A、HP 3478、3458A)
- キーサイト・シグナル・アナライザ (MXA)
- キーサイト VNA(例、PNAおよびENAシリーズ)
- キーサイトオシロスコープ(6000X、Sシリーズ)
- キーサイト PXIデジタイザ (M310X、M330X)
- Keysight PXI SMU M961XA
- Keithley マルチメータ (2000)
- Keithley SMU (2400、2600B、6430)
- AlazarTech デジタイザ
- LeCroy オシロスコープ (204Xi、3074、SDA)
- NI DAQ
- 海洋光学スペクトロメータ
- Aeroflex PXI デジタイザ (303X)
任意波形発生器
- キーサイト (33250A)
- キーサイト PXI AWG (M320X、M330X)
- キーサイト (M8195)
- キーサイト (33622A)
- Stanford ファンクション・ジェネレータ (DS345)
- Tabor (SE5082)
- Tektronix (5004、5014、7122)
- Zurich Instruments (HDAWG)
DC および RF リソース
- キーサイト低ノイズパワーソース (B2961A)
- キーサイトDC ソース (E3610XA、E363XA)
- キーサイト PXIローカルオシロスコープ (M9347A)
- キーサイト信号発生器 (PSG シリーズ)
- Marconi マルチソースジェネレーター (2026Q)
- Rohde & Schwarz RF ソース (SGS100A)
- BNC 信号発生器 (845)
- Holzworth シンセサイザ (HS9000)
- LabBrick (LMS、LSG)
- Aeroflex PXI (302X)
- QDevil QDAC
- Rigol 信号発生器 (DSG3000)
- Yokogawa DC ソース(7651、GS200)
その他の測定器
- Bluefors クライオスタットロギング
- Leiden 圧力
- クライオマグネティックス (LM510)
- キーサイト 5313XA カウンター
- Lakeshore 抵抗ブリッジ (33X、475、37XAC)
- Newport モーションコントローラ (MM4006)
- Oxford マグネット供給 (IPS120、水銀 iPS、ILM)
- Oxford インテリジェント・レベル・メータ (ILM)
- Stanford 遅延ジェネレーター (SRS645)
- Triton 希釈冷蔵庫
- ラボ・ブリック・アッテネーター
仮想ドライバ
- 信号復調
- マルチキュービット・パルス・ジェネレーター
- シングルキュービット・シミュレーター
- ステート・ディスクリミネーター
- PID コントローラ
- タイマー
Labberを実行するすべてのコンピューターにライセンスが必要ですか?
はい、測定器サーバーあるいは測定プログラムを実行している各コンピューターに有効なライセンスが必要です。 複数のライセンスをお買い求めの場合は割引をご利用いただけます。
ログブラウザを使用にはライセンスが必要ですか?
いいえ、必要なのは測定器サーバーと測定プログラムを実行するための有効なライセンスだけです。 ライセンスなしでログブラウザを使用できます。ライセンスの有効期限が切れた後でも、いつでもデータにアクセスできます。
古いコンピューターを新しいコンピューターと交換した場合、ライセンスを再利用できますか?
はい。ただし、最初に古いコンピューターでライセンスを無効にする必要があります。 これは、測定器サーバーの「ライセンス登録」ダイアログの非アクティブ化ボタンをクリックすることでできます。
コンピューターにLabberをインストール/実行するのに問題に直面しています。
LabberにはWindows7以降が必要です。 ソフトウェアのインストールまたは実行で問題が発生した場合は、ドキュメントの「インストール」セクションを参照してください。
ご要望、ご質問はございませんか。