キーサイトのProシグナル/スペクトラム・アナライザには2つのクラスがあります。XA6-classにはSA6320Aモデルが、XA7-classにはUXAモデルが含まれます。これらは、5G NR (FR1およびFR2)、Wi-Fi 6E / 7、802.11 ad/ayなどの最新規格に準拠した次世代の研究開発および高速コンプライアンス・テストに最適です。当社のExpertモデルをベースに構築されたProシグナル・アナライザは、最高の周波数カバレッジ、超広帯域幅、および最低のノイズフロアにより、性能の限界を押し広げます。これらは、厳しい設計マージンや複雑な変調を含む、最も困難な測定課題に対処できるように設計されています。最も人気のある構成の中から選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。
広帯域スペクトルテストを必要とする、高度な通信システム、レーダー、および航空宇宙アプリケーションの高精度解析。
1~8 GHzの広帯域解析帯域幅により、広範囲の周波数帯域にわたる複数の信号を同時に捕捉および解析でき、複雑なワイヤレスおよびレーダーのテストに対応します。
オプションのノイズフロア拡張による超低ノイズにより、2段階のフィルタ処理を通じて、卓越した明瞭さと最小限の干渉で微弱な信号を検出できます。
RFおよびマイクロ波アプリケーション向けに特別に設計された内部コンバーターは、微細な周波数変動に対して高感度な環境で正確な測定を提供します。
Maximum frequency
50 GHz ~ 110 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 GHz ~ 8 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-168 dBm ~ -164 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
SA6320A
Keysight Pro XA6 SA6320Aは、卓越した性能と先進技術を融合させ、要件の変化に先んじて対応できるよう、高性能信号解析の新たな基準を打ち立てます。
当社のPro XA6 SA6320A シグナル・アナライザを使用することで、5G、レーダー、電子戦、衛星、パルス無線、および次世代ワイヤレスアプリケーション向けの要求の厳しい広帯域および高周波設計を検証できます。XA6は、最大8 GHzの解析帯域幅、67 GHzまでの周波数カバレッジ、高ダイナミックレンジ、低位相ノイズ、および優れたEVM性能を提供し、複雑な信号挙動の捕捉、低レベルの劣化の検出、繰り返し測定の削減、高度なRFシステムの確実な検証を支援します。
測定信頼度
測定の最適化
N9041B
N9041B により、5G、802.11ax/ay、衛星、レーダー、電子戦など、今日最も複雑な信号(高速ホッピング信号、広帯域信号、トランジェント信号)の特性を評価できます。
UXAシグナル・アナライザの優れた性能により、5G、802.11ax/ay、衛星、レーダー、電子戦など、今日の最も複雑な信号(高速ホッピング信号、広帯域信号、トランジェント信号)の特性を評価できます。 業界最高の位相雑音性能と広いスプリアスフリー・ダイナミック・レンジを備えているので、デザインに関する情報を正確に取得できます。
N9042B
キーサイトのN9042B UXAシグナル・アナライザを活用し、業界最大レベルの解析帯域幅とダイナミックレンジで、ミリ波の課題を解決しましょう。
N9042B UXA Xシリーズ・シグナル・アナライザおよび測定アプリケーションで、貴社の5G、衛星、レーダーなどのミリ波(mmWave)イノベーションの真の性能をテストしましょう。 N9042Bは、業界で最も広い分析帯域幅と深いダイナミックレンジを備えており、、厳しい設計マージンやスケジュール、複雑な変調、厳しい規格など、最も難しいミリ波帯の課題の解決に役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
高性能シグナル・アナライザは、ワイヤレス、航空宇宙、防衛アプリケーションにおける複雑なRFおよびマイクロ波システムの検証に不可欠です。これらの計測器は、広帯域幅、低ノイズ、高度なソフトウェア統合という強力な組み合わせを提供し、正確で再現性のある、洞察に満ちた測定を保証します。最新のアナライザは、リアルタイムスペクトラムキャプチャ、ベクトル信号復調、マルチドメイン解析といった要求の厳しいタスクをサポートし、R&Dおよび生産環境の両方で不可欠なものとなっています。主な機能は以下のとおりです。
広帯域解析帯域幅 – 5G NR、Wi-Fi 7、レーダーパルス、超広帯域波形などの広帯域信号の正確な捕捉と復調を可能にします。
優れたダイナミックレンジ – 歪みを最小限に抑え、感度を最大化することで、強力な干渉源が存在する環境でも微弱な信号を検出できます。
低位相ノイズ – 最新の高度変調方式に対応し、高精度なEVM、ACLR、スペクトル純度解析をサポートします。
リアルタイムスペクトラム解析 – ギャップなしで過渡信号や間欠信号を捕捉し、干渉探索やレーダー/EMSOに最適です。
高度な変調およびベクトル信号解析 – QAM、OFDM、PSK、およびカスタム信号フォーマット向けに詳細な復調およびエラー解析を提供します。
ミリ波 (mmWave) 信号解析におけるパスロスとは、信号が送信機から受信機へ伝搬する際に信号パワーが減少する現象を指します。この現象は、通常24 GHzから100 GHz以上のミリ波周波数で特に顕著になり、低周波数よりも信号減衰がはるかに深刻です。周波数が高くなると、波長が短くなるため自由空間パスロスが増加し、通信範囲の縮小と障害物に対する感度の増加につながります。ミリ波信号は、壁、樹木、さらには人体による遮蔽を受けやすく、長距離や障害物のある環境では信頼性が低下します。
経路損失の正確なモデリングは、5G FR2システム、レーダーリンク、および衛星通信の設計において極めて重要です。エンジニアはしばしば、信号劣化を予測し、信頼性の高いシステム性能を確保するために、自由空間経路損失 (FSPL)、近接 (CI) 参照モデル、および3GPPまたはITU-Rの標準化モデルなどのモデルを使用します。例えば、28 GHzでは、100メートルの距離での経路損失は約112 dBに達する可能性があり、これは2.4 GHzで経験される88 dBの損失よりも著しく高く、ミリ波システムにおける増大した減衰を補償するために、高利得アンテナ、ビームフォーミング、またはリピータの必要性を強調しています。
低ノイズフロアは信号解析において極めて重要です。なぜなら、アナライザが低レベル信号を検出し、正確に測定する能力を決定するからです。ノイズフロアは、入力信号がない場合でも、測定システム自体によって生成される固有の電気ノイズの基準レベルを表します。ノイズフロアが高い場合、微弱な信号は背景ノイズに隠れたり、区別できなくなったりする可能性があり、不正確な測定や見逃しにつながります。一方、低ノイズフロアは、アナライザが微細な信号の詳細を分解し、非常に低い振幅の信号を測定し、さもなければ検出されない可能性のある微妙な歪みや干渉を捕捉することを可能にします。
これは、高忠実度オーディオテスト、RF通信、高感度電子測定といったアプリケーションにおいて特に重要です。これらの分野では、わずかな信号アーチファクトでも性能やコンプライアンスに影響を及ぼす可能性があります。このようなシナリオにおいて、低いノイズフロアはより高いダイナミックレンジに寄与し、信号対ノイズ比 (SNR) を向上させ、全体的な測定精度を高めます。最終的に、低いノイズフロアはアナライザの感度を向上させ、信号の明瞭さと純度が極めて重要な環境において、エンジニアや技術者がデバイス性能を確信を持って正確に評価することを可能にします。