Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de sinal e espectro Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XA6 inclui os modelos SA6320A, e a classe XA7 inclui os modelos UXA.
Os analisadores de sinal e espectro Keysight Pro estão disponíveis em duas classes. A classe XA6 inclui os modelos SA6320A, e a classe XA7 inclui os modelos UXA. Eles são ideais para pesquisa e desenvolvimento de última geração e testes de conformidade em alta velocidade com os padrões mais recentes, como 5G NR (FR1 e FR2), Wi-Fi 6E/7 e 802.11 ad/ay. Baseados em nossos modelos Expert, os analisadores de sinal Pro ultrapassam os limites de desempenho com nossa maior cobertura de frequência, largura de banda ultralarga e menor ruído de fundo — projetados para enfrentar seus desafios de medição mais difíceis, incluindo margens de projeto apertadas e modulações complexas. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou monte a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Análise de alta precisão de sistemas de comunicação de alto nível, radares e aplicações aeroespaciais que exigem testes de amplo espectro.
A ampla largura de banda de análise, de 1 a 8 GHz, permite a captura e a análise simultâneas de vários sinais em amplas faixas de frequência para testes complexos de sistemas sem fio e de radar.
Ruído ultrabaixo com extensão opcional do piso de ruído, permitindo a detecção de sinais fracos com clareza excepcional e interferência mínima por meio de um processamento de filtragem em duas etapas.
Os conversores internos projetados especificamente para aplicações de RF e micro-ondas fornecem medições precisas em ambientes sensíveis para pequenas variações de frequência.
Maximum frequency
50 GHz até 110 GHz
Maximum analysis bandwidth
1 GHz até 8 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-135 dBc/Hz
DANL @1 GHz
-168 dBm até -164 dBm
Real Time Spectrum Analysis
Varies
SA6320A
O Keysight Pro XA6 SA6320A estabelece um novo padrão para a análise de sinais de alto desempenho, combinando desempenho excepcional com tecnologias avançadas para mantê-lo à frente à medida que as necessidades evoluem.
Valide projetos exigentes de banda larga e alta frequência para 5G, radar, guerra eletrônica, satélites, rádio pulsado e aplicações sem fio de última geração com nosso analisador de sinais Pro XA6 SA6320A. O XA6 oferece largura de banda de análise de até 8 GHz, cobertura de frequência até 67 GHz, alta faixa dinâmica, baixo ruído de fase e excelente desempenho de EVM para ajudar a capturar comportamentos complexos de sinais, revelar imperfeições de baixo nível, reduzir a repetição de medições e validar sistemas avançados de RF com confiança.
Confiança na medição
Otimização de medições
N9041B
Os analisadores de sinal N9041B caracterizam os sinais mais desafiadores — salto rápido, banda larga, transiente em 5G, 802.11 ax/ay, satélite, radar, EW e muito mais.
O desempenho superior dos nossos analisadores de sinal UXA permite caracterizar os sinais mais desafiadores da atualidade — com salto rápido, banda larga, transitórios — em 5G, 802.11ax/ay, satélite, radar, guerra eletrônica (EW) e muito mais. Você obterá informações detalhadas sobre a pureza do seu projeto com ruído de fase líder do setor e ampla faixa dinâmica livre de espúrias.
N9042B
Usando o analisador de sinais Keysight N9042B UXA, obtenha a largura de banda de análise e a faixa dinâmica mais profunda para seus desafios de ondas milimétricas.
Teste o desempenho real de suas inovações em ondas milimétricas (mmWave) em 5G, satélite, radar e muito mais com nosso analisador de sinal N9042B UXA X-Series e aplicativos de medição. O N9042B oferece largura de banda de análise e faixa dinâmica mais profunda para ajudá-lo a resolver seus desafios mais difíceis em mmWave — margens e prazos de projeto apertados, modulação complexa e padrões rigorosos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Analisadores de sinal de alto desempenho são essenciais para validar sistemas complexos de RF e micro-ondas em aplicações sem fio, aeroespaciais e de defesa. Esses instrumentos oferecem uma combinação poderosa de ampla largura de banda, baixo ruído e integração avançada de software para garantir medições precisas, repetíveis e perspicazes. Os analisadores modernos suportam tarefas exigentes, como captura de espectro em tempo real, demodulação de sinal vetorial e análise multidomínio, tornando-os indispensáveis em ambientes de P&D e produção. Os principais recursos incluem:
Largura de banda de análise ampla – Permite a captura e demodulação precisas de sinais de banda larga, como 5G NR, Wi-Fi 7, pulsos de radar e formas de onda de banda ultralarga.
Excelente faixa dinâmica – Permite a detecção de sinais fracos na presença de fortes interferências, minimizando a distorção e maximizando a sensibilidade.
Baixo ruído de fase – Suporta EVM preciso, ACLR e análise de pureza do espectro para esquemas modernos de modulação de alta ordem.
Análise de espectro em tempo real – Captura sinais transitórios ou intermitentes sem lacunas, ideal para detecção de interferências e radar/EMSO.
Modulação avançada e análise de sinal vetorial – Fornece demodulação detalhada e análise de erros para QAM, OFDM, PSK e formatos de sinal personalizados.
A perda de caminho na análise do sinal de ondas milimétricas (mmWave) refere-se à redução da potência do sinal à medida que ele viaja do transmissor ao receptor. Esse fenômeno se torna especialmente significativo em frequências mmWave, normalmente entre 24 GHz e 100+ GHz, onde a atenuação do sinal é muito mais severa do que em frequências mais baixas. À medida que a frequência aumenta, a perda de caminho no espaço livre aumenta devido aos comprimentos de onda mais curtos, resultando em redução do alcance da comunicação e aumento da sensibilidade a obstáculos. Os sinais mmWave são particularmente propensos a bloqueios por paredes, folhagem e até mesmo pelo corpo humano, tornando-os menos confiáveis em distâncias mais longas ou em ambientes obstruídos.
A modelagem precisa da perda de caminho é crucial para projetar sistemas 5G FR2, links de radar e comunicações via satélite. Os engenheiros costumam usar modelos como Free-Space Path Loss (FSPL), o modelo de referência Close-In (CI) e modelos padronizados da 3GPP ou ITU-R para prever a degradação do sinal e garantir o desempenho confiável do sistema. Por exemplo, a 28 GHz, a perda de caminho numa distância de 100 metros pode atingir aproximadamente 112 dB — significativamente superior à perda de 88 dB registada a 2,4 GHz —, o que destaca a necessidade de antenas de alto ganho, beamforming ou repetidores para compensar o aumento da atenuação nos sistemas mmWave.
Um baixo ruído de fundo é extremamente importante na análise de sinais, pois determina a capacidade do analisador de detectar e medir com precisão sinais de baixo nível. O ruído de fundo representa o nível básico de ruído elétrico inerente gerado pelo próprio sistema de medição, mesmo na ausência de um sinal de entrada. Quando o ruído de fundo é alto, os sinais fracos podem ficar obscurecidos ou indistinguíveis do ruído de fundo, levando a medições imprecisas ou perdidas. Por outro lado, um baixo ruído de fundo permite que o analisador resolva detalhes finos do sinal, meça sinais com amplitudes muito baixas e capture distorções ou interferências sutis que, de outra forma, poderiam passar despercebidas.
Isso é particularmente importante em aplicações como testes de áudio de alta fidelidade, comunicações de RF e medições eletrônicas sensíveis, onde mesmo pequenos artefatos de sinal podem afetar o desempenho ou a conformidade. Nesses cenários, um baixo ruído de fundo contribui para uma faixa dinâmica mais alta, melhora a relação sinal-ruído (SNR) e garante medições gerais mais precisas. Em última análise, um baixo ruído de fundo aumenta a sensibilidade do analisador, permitindo que engenheiros e técnicos façam avaliações confiáveis e precisas do desempenho do dispositivo, especialmente em ambientes onde a clareza e a pureza do sinal são cruciais.