Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
E7770A
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
キーサイトE7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、6 GHz未満のアップリンクまたはダウンリンクRF信号を6~12 GHzあるいは7.7~14.5 GHzのIF信号にアップまたはダウンコンバートすることにより、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。 このソリューションにより、5Gリモート無線ヘッド(RRH)用のキーサイトM1740Aミリ波(mmWave)トランシーバーへの制御、電力、局部発振器の周波数入力が得られます。 アップ/ダウンコンバーターおよびRRHコントローラーとして、CIUは、6 GHz未満から高IFおよびミリ波帯域への周波数カバレッジの拡張をサポートします。
CIUは、キーサイトの5Gソリューションに広く使われる主要コンポーネントです。これらのソリューションは、5Gチップセット、デバイス、基地局のトランシーバー(Tx)およびレシーバー(Rx)の性能を検証するために必要な信号および分析機能を提供します。
デバイスワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーで、無線(OTA)でのDUTの性能を迅速に検証します