Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
E7770A
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenz-Schnittstelle (ZF) zum Prüfling (DUT) bereit, indem sie ein Sub-6-GHz-Uplink- oder -Downlink-HF-Signal in ein ZF-Signal von 6 bis 12 GHz oder 7,7 bis 14,5 GHz auf- oder abtariert (up- bzw. down-converte). Diese Lösung liefert Ihnen die Steuerung, Leistung und den Eingang für die Oszillatorfrequenz (LO) für den Keysight M1740A Millimeterwellen-Transceiver (mmWave) für 5G Remote Radio Heads (RRHs). Als Auf-/Abwärtswandler und RRH-Controller unterstützt die CIU die Erweiterung der Frequenzabdeckung von Sub-6-GHz auf hohe ZF- und mmWave-Bänder.
Die CIU ist eine Schlüsselkomponente einer breiten Palette von Keysight 5G-Lösungen. Diese Lösungen bieten die notwendigen Stimulus- und Analysefunktionen, um die Leistung von Transceivern (Tx) und Receivern (Rx) für 5G-Chipsätze, -Geräte und -Basisstationen zu überprüfen.
Die Leistung des Prüflings kann schnell und unkompliziert per Funk (OTA) mit Kammern validiert werden, die für verschiedene Testfälle im gesamten Geräte-Workflow ausgelegt sind.