Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
E7770A
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste (DUT), convertendo para cima ou para baixo um sinal RF de uplink ou downlink abaixo de 6 GHz em um sinal IF de 6 a 12 GHz ou 7,7 a 14,5 GHz. Esta solução oferece controle, potência e entrada de frequência do oscilador local para o transceptor de ondas milimétricas (mmWave) Keysight M1740A para cabeças de rádio remotas (RRHs) 5G. Como conversor para cima/para baixo e controlador RRH, a CIU suporta a extensão da cobertura de frequência de sub-6 GHz para bandas IF altas e mmWave.
A CIU é um componente essencial de uma ampla gama de soluções 5G da Keysight. Essas soluções fornecem os recursos de estímulo e análise necessários para verificar o desempenho do transceptor (Tx) e do receptor (Rx) para chipsets, dispositivos e estações base 5G.
Valide rapidamente o desempenho do DUT over-the-air (OTA) com câmaras projetadas para diferentes casos de teste em todo o fluxo de trabalho do dispositivo.