Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A 공통 인터페이스 장치(CIU)는 6GHz 이하 업링크 또는 다운링크 RF 신호를 6~12GHz IF 신호로 상향 변환하거나 하향 변환하여 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다. 또한 IF 신호를 mmWave 주파수 대역으로 상향 변환하고 mmWave 주파수 대역을 IF로 하향 변환하는 5G용 M1740A mmWave 송수신기 원격 무선 헤드(RRH)에 제어, 전력 및 로컬 오실레이터 주파수 입력을 제공합니다. CIU는 상향/하향 컨버터와 RRH 컨트롤러로서 6GHz 이하의 낮은 대역부터 높은 IF(6~12GHz) 대역 및 mmWave 대역까지 주파수 커버리지 확장을 지원합니다.
CIU는 넓은 범위의 키사이트 5G 솔루션의 핵심 컴포넌트입니다. 이들 솔루션은 5G 칩셋, 디바이스 및 기지국의 송수신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 확인하기 위해 필요한 자극 및 분석 기능을 제공합니다.
사용자는 디바이스 워크플로 전체에 걸쳐 다양한 테스트 사례를 위해 설계된 챔버로 DUT 성능 OTA(Over-the-Air)를 검증할 수 있습니다.