Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
No Filter available
No Filter available
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A 공통 인터페이스 장치(CIU)는 6GHz 이하 업링크 또는 다운링크 RF 신호를 6~12GHz IF 신호로 상향 변환하거나 하향 변환하여 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다. 또한 IF 신호를 mmWave 주파수 대역으로 상향 변환하고 mmWave 주파수 대역을 IF로 하향 변환하는 5G용 M1740A mmWave 송수신기 원격 무선 헤드(RRH)에 제어, 전력 및 로컬 오실레이터 주파수 입력을 제공합니다. CIU는 상향/하향 컨버터와 RRH 컨트롤러로서 6GHz 이하의 낮은 대역부터 높은 IF(6~12GHz) 대역 및 mmWave 대역까지 주파수 커버리지 확장을 지원합니다.
CIU는 넓은 범위의 키사이트 5G 솔루션의 핵심 콤포넌트입니다. 이들 솔루션은 5G 칩세트, 디바이스 및 기지국의 송수신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 확인하기 위해 필요한 자극 및 분석 기능을 제공합니다.
사용자는 디바이스 워크플로 전체에 걸쳐 다양한 테스트 사례를 위해 설계된 챔버로 DUT 성능 OTA(Over-the-Air)를 검증할 수 있습니다.