PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

3件中 3 件を表示

XP8-class モジュラー光変調アナライザ
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
モデル
M8290A
ADC分解能
8ビット
周波数レンジ
1 MHz~40 GHz
適合するメインフレーム
-
最大サンプルレート
20 GSa/s
最大検出可能シンボルレート
74 Gbaud
最大レコード長
512 kSa/チャネル
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
モデル
M8296A
ADC分解能
8ビット
周波数レンジ
50 kHz~42 GHz
適合するメインフレーム
AXIeシャーシ
最大サンプルレート
92 GSa/s
最大検出可能シンボルレート
74 Gbaud
最大レコード長
512 kSa/チャネル
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
モデル
M8292A
ADC分解能
8
周波数レンジ
1 MHz~40 GHz
適合するメインフレーム
AXIeシャーシ
最大サンプルレート
92 GSa/s
最大検出可能シンボルレート
74 Gbaud
最大レコード長
512 kSa/チャネル
すべてクリア