- Maximale Symbolrate 74 Gbaud
- Abtastrate 83 bis 92 GSa/s
- Speichertiefe 512 kSa
- Betriebsfrequenzbereich 50 kHz bis 42 GHz
- Analoge Bandbreite, unkorrigiert 37 GHz (3 dB)
- 1-Slot-AXIe-Modul mit 4 elektrischen Eingangskanälen
Das Keysight M8296A ist ein vierkanaliges, hochgeschwindigkeitsfähiges elektrisches Digitalisierungsmodul für die AXIe-Plattform. Es kann bis zu vier einfallende Wellenformen synchron abtasten und eignet sich ideal zur Digitalisierung der Ausgangssignale eines dualpolarisierten kohärenten Empfängers. Die Keysight-Software für Vektorsignal- und optische Modulationsanalyse dient als Benutzerschnittstelle des M8296A und ermöglicht vielfältige Test- und Messaufgaben wie Spektralanalyse und digitale Demodulation zur Analyse von Signalqualitätsmetriken wie der Fehlervektormagnitude. Darüber hinaus kann die abgetastete Wellenform gespeichert und mit eigenen Tools (z. B. Matlab) weiterverarbeitet werden. Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Hochgeschwindigkeitsdigitalisierer M8296A mit anderen Modulen in einem Mainframe kombinieren, beispielsweise mit dem modularen optischen Modulationsanalysator M8292A und dem Arbiträrsignalgenerator M8196A mit 92 GSa/s.
Automatisierte integrierte Kohärenzempfängerprüfung
Integrierte kohärente Empfängermodule (ICR) sind Schlüsselkomponenten in kohärenten Übertragungssystemen und aufgrund ihrer phasenempfindlichen Signalerkennung sowie ihrer vier elektrischen Ausgänge und zwei optischen Eingänge anspruchsvoller zu prüfen als optische Empfängerbaugruppen mit direkter Detektion (ROSA). Die für die ROSA-S21-Prüfung verwendeten Messgeräte sind für die S-Parameter-Prüfung von ICRs nicht ohne Weiteres einsetzbar, was die S-Parameter-Prüfung erheblich erschwert.
Der elektrische Hochgeschwindigkeits-Digitalisierer M8296A wird an die vier Differenzausgänge eines ICR angeschlossen und ermöglicht die Einrichtung parametrischer Tests in kürzester Zeit. In Kombination mit zwei abstimmbaren Lasern, einem Polarisationssynthesizer und der optional erhältlichen ICR-Testsoftware misst die Lösung M8290A:
- S21-Amplitudenantwort aller Detektionspfade
- IQ-Schiefe, XY-Schiefe
- IQ-Winkel
- Ungleichgewicht zwischen Intelligenzquotient und XY-Generation
- EVM-Rauschpegel
- Bildunterdrückung