お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
P924xA Streamline Series USB Oscilloscopes
Highlights
Exceptional Performance in a Small Package
The Keysight Streamline Series P924xA USB oscilloscopes bring the InfiniiVision usability and performance to USB modular oscilloscopes. The Streamline Series provides maximum investment protection and is built with technology that leverages decades of Keysight’s high-performance oscilloscope expertise.
- Benefit from Keysight’s InfiiniVision benchtop technology in a compact form, including 6-in-1 instrument integration
- Choose bandwidth ranges from 200 MHz to 1GHz to match your application needs
- Quickly analyze signals with 31 typical oscilloscope measurements
- See more signal detail with 1,000,000 wfms/s update rate at a 5 GSa/s sample rate
- Isolate signals in seconds with zone triggering
PathWave BenchVueオシロスコープソフトウェア
オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。
- クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
- 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
- 最小限の測定器の知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成可能です。
- 新しい測定器を購入するたびにKeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ることができます。
Taking USB instrumentation to a whole new level
The compact P924xA offers multiple instruments in one device-oscilloscope, digital voltmeter (DVM), protocol analyzer, spectrum analysis, and arbitrary waveform generator – enabling you to:
- Leverage accurate and repeatable measurements, automated code capability, and a consistent, intuitive user interface
- Support a wide array of probing and analysis tools
- Benefit from benchtop applications like mask testing and frequency response
- Share the compact and portable oscilloscope between labs and test facilities
Key Specifications
Max Bandwidth
1 GHz
Channels
2
Max Sample Rate
5 GSa/s
Max Memory Depth
4 Mpts
Operating System
Windows 7/10 64-bit
Want to see more specifications?
Find the Model that's Right for You
前
帯域幅:
200 MHz
チャネル数:
2
最大メモリ長:
4 Mpts
最大サンプルレート:
5 GSa/s
オペレーティングシステム:
Windows 7/10 64-bit
帯域幅:
500 MHz
チャネル数:
2
最大メモリ長:
4 Mpts
最大サンプルレート:
5 GSa/s
オペレーティングシステム:
Windows 7/10 64-bit
帯域幅:
1 GHz
チャネル数:
2
最大メモリ長:
4 Mpts
最大サンプルレート:
5 GSa/s
オペレーティングシステム:
Windows 7/10 64-bit
次へ
Extend the Capabilities
FEATURED RESOURCES
Want help or have questions?