オシロスコープによる信頼性の高い測定

デザイン、デバッグ、またはコンプライアンステストにかかわらず、良好な結果を得るためには実績ある測定テクノロジーが必要です。 キーサイトのオシロスコープハードウェアは、業界最高のシグナルインテグリティー、高い有効ビット数(ENOB)、最高レベルの波形更新速度により、被試験デバイスの真の性能を捉えます。 さらに、優れたプロトコルデコード、解析機能、コンプライアンスソフトウェアを組み合わせ、信頼性の高い測定を保証します。

Basic of oscilloscopes for beginners

新しいInfiniium Sシリーズ オシロスコープ

拡張可能なアプリケーションにより、開発設計に関する詳細な知見を提供 6000 Xシリーズ、ミックスド・シグナル・オシロスコープ 、MSO、オシロスコープ、オシロスコープ

どのタイプのオシロスコーププローブが必要ですか。

キーサイトはInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズのオシロスコープ用に、広範囲の電圧、電流、およびオプティカルプローブソリューションを提供しています。 このガイドでお客様のテストニーズに適したプローブをご確認ください。

プローブ使用の際のよくあるミスを理解することが正確な測定に重要です。 プローブにより負荷、ノイズ、ジッタがシステムに生じる場合があります。 プローブの電気的挙動は、測定結果だけでなく、デバイスの動作にも影響を及ぼす可能性があります。 このeBookでオシロスコープのプロービングで陥りがちな落とし穴を回避する方法をご覧ください。

Oscilloscope Probing on a Circuit

関連するユースケース

パワーインテグリティー (PI) 解析

パワーインテグリティー (PI) 解析

パワーインテグリティー(PI)解析には、PDNインピーダンス、パワーレールの整合性などの測定が必要。リアルタイムオシロスコープで複数のパワーレールの解析を実現します。
How to Test for HDMI Physical Layer Sink Compliance

How to Test for HDMI Physical Layer Sink Compliance

Testing HDMI sink compliance requires a source capable of generating a wide range of test patterns. Learn how to use an arbitrary waveform generator and automated test software to automate HDMI sink compliance test.
How to Test 5G Communication Systems

How to Test 5G Communication Systems

Testing 5G wireless communication systems requires a flexible test environment to address many possible real-world scenarios. Learn how to evaluate waveforms with various algorithms using a variety of modulation schemes at many different frequencies and modulation bandwidths.
スイッチング電源の試験・評価

スイッチング電源の試験・評価

スイッチング電源の電力を正確に測定するには、電圧プローブと電流プローブ間の伝搬遅延差を補正する必要があります。 スキュー補正を用いてスイッチング電源を特性評価する方法を説明します。
周波数応答解析  (ボード線図プロット)

周波数応答解析 (ボード線図プロット)

周波数応答解析には、専用のネットワークアナライザやオシロスコープが必要です。 自動化 ソフトウェアおよびベンチトップ・オシロスコープを使用したキーサイトの 周波数応答解析 の詳細をご確認ください。
How to Test USB4 Version 2.0 Transmitter Compliance

How to Test USB4 Version 2.0 Transmitter Compliance

Testing a USB4 version 2.0 transmitter requires a high-performance real-time oscilloscope to capture and analyze transmitted PAM3 signals. Learn how compliance test software automates the test process and provides test results to show if your device passed or failed each test.
How to Test 400G / 800G Electrical Transmitter Conformance

How to Test 400G / 800G Electrical Transmitter Conformance

Evaluating the interoperability of 100 Gb/s Ethernet electrical transmitters require high-bandwidth oscilloscopes to measure 53 GBd PAM4 signals and analyze their performance against IEEE and OIF compliance test standards. Learn how to use a high-performance oscilloscope, combined with compliance test software, to automate the test process and provide fast, accurate interoperability results.
How to Analyze and Debug USB Type-C Links

How to Analyze and Debug USB Type-C Links

Analyzing the USB4 Type-C link requires oscilloscopes, a link fixture, and protocol triggering and decoding software to debug and optimize the connection. Learn how to establish a high-speed, crosstalk-limited, Type-C link quickly.
USB タイプCの電力供給のテスト方法

USB タイプCの電力供給のテスト方法

USB タイプC電力供給モジュールのテストには、300 kHzの信号でCCラインを監視し、発生電圧/電流を測定する必要があります。 オシロスコープを使用して得られたアイダイアグラムを解析し、USB タイプC電力供給で供給される動的な可変電力がコンプライアンスを確実に実現する方法について説明します。
イーサネット パフォーマンス デバッグおよび検証を自動化する方法

イーサネット パフォーマンス デバッグおよび検証を自動化する方法

ハードウェア性能検証のためのスピードおよびデュプレックステストにはrobotic process automation (RPA)ソフトウェアを搭載したオシロスコープが必要です。 テスト測定器と組み合わせたRPAソフトウェアによるハードウェア検証テストの自動化の方法を確認する。
How to Test for DDR4 Compliance

How to Test for DDR4 Compliance

Testing DDR4 (double data rate) compliance requires measurements such as eye diagram analysis, mask testing, and ringing, which are critical for characterizing DDR4 devices. Learn how to use an oscilloscope with automated test software to correlate simulated results with actual characterization measurements.
USB 2.0干渉コンプライアンスのテスト方法

USB 2.0干渉コンプライアンスのテスト方法

USB2.0コンプライアンスには、2 GHz以上の帯域幅を持つオシロスコープ、専用テストフィクスチャ、USB2.0コンプライアンスソフトウェアが必要です。 相互運用性を保証するためのUSB 2.0コンプライアンステスト方法をご確認ください。
高速イーサネットリンクのFEC性能を評価する方法

高速イーサネットリンクのFEC性能を評価する方法

ハイパースケール・データ・センターのFECパフォーマンスを特性評価するには、すべてのイーサネットレーンを可視化し、意味のあるエラーを検出して相関をとることが必要です。 集中的なイーサネットトラフィックでのさまざまなデバイスのビット・エラー・レート (BER)と前方誤り訂正(FEC)性能を定量化するFECテストをセットアップする方法をご覧ください。
組込みシリアルバスの特性評価方法

組込みシリアルバスの特性評価方法

組み込み設計におけるシリアルバスの特性評価では、デバッグやデータ伝送と別のミックスドシグナルの相互作用の相関をとることが求められます。 オシロスコープを使用してI2C、SPI、UARTなどのシリアルバスをデバッグする方法を説明します。
PCIe® 6.0トランスミッターのコンプライアンステスト方法

PCIe® 6.0トランスミッターのコンプライアンステスト方法

PCIe® 6.0デバイスの検証には、PCI-SIG®仕様に準拠したトランスミッターの相互運用性とコンプライアンステストが必要です。 高帯域幅オシロスコープや自動ソフトウェアなどのテストツールを使用して物理層テストを実施し、コンプライアンステスト仕様への準拠を効率的に証明する方法をご確認ください。
車載イーサネットトランスミッターのコンプライアンス検証方法

車載イーサネットトランスミッターのコンプライアンス検証方法

車載イーサネット設計のトランスミッターの検証には、さまざまなコンフォーマンステストの実行が必要です。 一つのソフトウェアアプリケーションを使用して、IEEEおよびOPEN Alliance規格に準拠したトランスミッターをテストする方法をご確認ください。
5G NR MIMOのテスト方法

5G NR MIMOのテスト方法

MIMOの特性評価にはフェージングとマルチパスを測定するチャネルエミュレーションシステムが必要です。 28 GHz FR2の帯域 2x2 5G NR MIMO信号用にEVM測定をセットアップし、同様の新しい広帯域ミリ波のアプリケーションをデバッグする方法をご覧ください。
PCBシグナルインテグリティーの解析方法

PCBシグナルインテグリティーの解析方法

プリント基板デザインでシグナルインテグリティーを解析するには、クロストーク、ジッタ、垂直軸、位相雑音の検出および診断の問題の対処が必要です。 オシロスコープおよびシミュレーションソフトウェアによるリアルタイム・アイ・ダイアグラム解析方法
車載SerDes伝送の適合性をテストする方法

車載SerDes伝送の適合性をテストする方法

車載SerDes(シリアライザー/デシリアライザー)トランスミッターを検証するには、既知の状態に対してさまざまな測定を実行する必要があります。 SerDesの設計性能および適合性を正確に検証する方法をご紹介します。
高速デジタル・コンプライアンス・テストを加速する方法

高速デジタル・コンプライアンス・テストを加速する方法

高速デジタル・コンプライアンス・テストの加速には、データ処理とレポート作成を外部の高性能サーバーにオフロードする必要があります。 オシロスコープのデータ処理を、並列処理する高性能コンピューティングリソースにオフロードすることで、コンプライアンス結果を迅速に得る方法をご確認ください。
DDR5トランスミッターコンプライアンスのテスト方法

DDR5トランスミッターコンプライアンスのテスト方法

DDR5トランスミッターと他のデバイスとの相互運用性を確保するためには、JEDECコンフォーマンス規格に準拠した大規模なテストが必要となります。 高帯域幅オシロスコープとプローブを使用し、インターポーザボードを使用してシリコンにできるだけ近い位置でプロービングを行い、コンプライアンスに必要なコンフォーマンス測定とテストケースを徹底的にテストする方法についてご確認ください。
USB4トランスミッターのコンプライアンステスト方法

USB4トランスミッターのコンプライアンステスト方法

USB4トランスミッターのテストの際、送信パターンの捕捉と解析に高性能リアルタイムオシロスコープが必要です。 コンプライアンス・テスト・ソフトウェアによるテストプロセスの自動化、デバイスが各テストにどの程度合格/不合格になったかを表示するマージン解析などのテスト結果の提供方法をご確認ください。
車載用シリアルバスの特性評価方法

車載用シリアルバスの特性評価方法

車載用シリアルバスの特性評価では、デバッグやデータ伝送と別のミックスドシグナルの相互作用の相関をとることが求められます。 オシロスコープとプロトコルデコード・ソフトウェアを使用して、CAN、CAN FD、LIN、SENTおよびその他の車載用シリアルバス規格をデバッグする方法をご紹介します。

KeysightAccess

テストニーズに応じて必要な測定器、ソフトウェア、テクニカルサポートを利用できるサブスクリプションサービスにより、予算に関する課題を軽減できます。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

よくある質問(FAQ)

オシロスコープは電気信号の時間的な変化を表示します。 このようにして得られた測定インピーダンス値を測定インピーダンス(Y軸)対周波数(X軸)にプロットすると、図A-7に示すようなグラフが得られます。

IoT機器の設計・開発において、設計エンジニアは多くの課題に直面します。 しかし、時にはどの波形演算機能やどの測定を選択するかの判断は混乱をきたす可能性があります。 また、どのテスト自動化ソリューションが最も適しているかを判断するのに役立ちます。 — 立上がり時間、立下がり時間、パルス幅、パルス周期、パルス繰り返し周波数 周波数ドメイン(スペクトラム)解析用の高速フーリエ変換(FFT)。

Real-Time Oscilloscope, Sampling Oscilloscope, Modular Oscilloscope

オシロスコープのユーザーの中には、デジタル・ストレージ・オシロスコープ(DSO)には、従来のアナログオシロスコープよりも高いレベルのランダム垂直ノイズが含まれていると信じている人がいます。 ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO) オシロスコープやスペクトラム・アナライザと同等の測定も可能です。

キーサイトの無料コース「オシロスコープを使用した自動車・電子信号のデバッグ」へのお申し込みはまだ間に合います。 発電、送電、航空宇宙/防衛、自動車、データセンター、民生エレクトロニクス、IoTアプリケーション向けのパワー・コンバーター・デザインに対応 

オシロスコープは電気信号の時間的な変化を表示します。 Keysight Infiniium Sシリーズ オシロスコープは市場をリードする測定技術を提供します。パワー・デバイスを評価するために、スイッチング波形測定用の高い分解能とダイナミック・レンジを備えています。 

クロストーク、PAM4 アイダイアグラム、挿入損失などの主要な測定を含め、現在、包括的なシグナルインテグリティー解析が非常に重要です。 オシロスコープの評価ーミックスドシグナルデザインをデバッグする さらに高度なオシロスコープは、パラメトリック違反が発生した信号にトリガをかけることができます。 
 
今日の多くのオシロスコープには、プロトコルトリガが搭載されています。 パワー概念、テスト、および分析に不可欠なリファレンス
Oscilloscopes play a key role across all industries for a variety of applications and technologies, including high-speed digital electronics, optical communication, RF, power electronics, automotive, and aerospace and defense.

オシロスコーププローブを回路に接続すると、プローブが被試験回路の一部になり、プローブの電子特性が全体の測定応答に影響を及ぼします。 垂直軸のシグナルインテグリティーに関する主なテクノロジーは、A/Dコンバーター(ADC)です。

Xシリーズ シグナル・アナライザ、シグナル・アナライザ、信号解析、スペクトラム・アナライザ、スペクトラム解析 シグナル・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ハンドヘルド・アナライザ、ポータブル・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ、VNA

市販されている多くの同じようなオシロスコープのデータシートを並べて比較しただけではどのオシロスコープがベンチに最適なのか判断できず、先に進めない場合があります。 オシロスコープの使用方法: メガガイド

  1. これには、プローブケーブルのキャパシタンス(Ccable)だけでなく、オシロスコープの入力キャパシタンス(Cscope)も含まれています。 保存する前に、正しいか確認してください。 上記のステップに従っている場合は、これで波形の作成が完了しているはずです。
  2. このプローブにより、DUTへの接続が画期的な方法で行えます。
  3. 波形を拡大/シフトするには、垂直軸および水平軸コントロールを使用 任意波形編集画面。
  4. オシロスコープで波形のトリガが導入されて以来、トリガの設定がずっと課題でした。 高速デジタルデザインの トリガレベル範囲
  5. ★平均値、最小値、最大値、標準偏差 X軸は選択されたニューメロロジーに基づくスロットを表し、Y軸はリソースブロック(RB)値を表します。 これらの信号発生器には、信号の周波数、振幅、位相を迅速に変更する能力があります。
  6. 波形解析により、異常をすばやく検出できます スライサー(サンプラー)のしきい値は、期待PAM4信号に従って設定されます。 ★スパイクを見逃したくない シグナルインテグリティーの課題を克服して性能を保証 このような測定は、オシロスコープの内蔵パワー・アプリケーションを使用して実行できます。

その他の情報:

オシロスコープの基本機能と仕様について学びましょう。

  • オシロスコープの基本
  • キーサイトの無料の総合的なオシロスコープ・テクニカル・リソースをぜひご活用ください。
A step-by-step guide on how to use an oscilloscope.

ご要望、ご質問はございませんか。