ベクトル・ネットワーク・アナライザをすでにお持ちですか?

新しいM980xAまたはM983xAのご購入時、対象のキーサイト、または競合のベクトル・ネットワーク・アナライザの下取りが75 %お得になります。

ハイライト

変調信号によるマルチポートデバイスのテスト

キーサイトのM983xA PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、すべての測定を1台の装置にまとめ、マルチサイト、マルチDUT、マルチポートシステムの特性評価を高速かつ柔軟に実現します。

M983xAの多面的なソフトウェア、目的に応じたハードウェア、拡張可能テストセットにより、変調信号刺激下で高集積マルチポートコンポーネントの特性評価を1回の接続で行うことができます。

  • 最大44 GHzまでの2種類の周波数帯域から選択可能です。
  • 各ポートにノイズレシーバを内蔵し、変調信号測定機能を備えた拡張可能テストセットで、PXI VNAのスピードとフォームファクターの拡張性を実現します。
  • 2ポートのフルPXIモジュールからマルチポートセットアップを構築。
  • 真のマルチポートアプリケーション向けに複数のモジュールをカスケード接続し、フルのマルチポート機能でテストの規模を拡大。

多目的なマルチポートとマルチサイト機能

  • 複数のPXIモジュールを追加して、テストポートを増加。
  • フルマルチポートの補正機能を獲得。
  • 1つのシャーシに複数の独立したPXI VNAを構成。
  • 各PXIネットワーク・アナライザで2ポートまたはマルチポートを選択。
  • 同期トリガまたは非同期トリガを選択。
マルチサイト、マルチポート機能を示すM980xA PXI VNA
M9804A PXI VNAのマルチポート・テスト・セットアップ

PXIネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツールの使用で、さまざまな測定アプリケーションで設計の調査、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 M983xAシリーズのモジュール式信号測定は、1回の接続でマルチポート、マルチ測定の完全な特性評価を実現します。

Key Specifications

周波数レンジ

10 MHz~20 GHz
10 MHz~44 GHz

ダイナミックレンジ

146 dB

出力パワー

18 dBm

Trace Noise

10 kHz IF帯域幅で0.0015 dB

Built-In Ports

2

Best 201 Point Sweep Time

1.4 ms

その他の詳細仕様もご覧ください。

お客様に最適なモデルを検索

KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速

デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。

このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。

  • 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
  • キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
  • 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
  • コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
KeysightCare Lab

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。