PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュラー式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

お客様のニーズに応じて、交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性がありカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント用に設計されたシャーシ/ハウジング

モジュラー式シャーシ

モジュラー型コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュラー型コントローラ

23件中 12 件を表示

PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9101A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
8
PXIハイブリッド・シングルSP6Tスイッチ、DC~26.5 GHz、終端抵抗付き
PXIハイブリッド・シングルSP6Tスイッチ、DC~26.5 GHz、終端
モデル
M9157C
コネクタタイプ
-
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
99
PXIハイブリッド・デュアル・トランスファ・スイッチ、DC~26.5 GHz
PXIハイブリッド・デュアル・トランスファー・スイッチ、DC~26.5 GHz
モデル
M9156C
コネクタタイプ
-
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
64
PXIハイブリッド・デュアルSPDT同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、未終端
PXIハイブリッド・デュアルSPDT同軸スイッチ、DC~26.5 GHz、未終端
モデル
M9155C
コネクタタイプ
-
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
128
PXI SPSTパワー・リレー:20チャネル、5 A、300 W
PXI SPSTパワー・リレー:20チャネル、5 A、300 W
モデル
M9135A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
300 KHz ~6.5 GHz
チャンネル数
16
PXI SPSTスイッチ:100チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI SPSTスイッチ:100チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9133A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
50 MHz~20 GHz
チャンネル数
4
PXI SPSTスイッチの画像:50チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI SPSTスイッチ:50チャネル、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9132A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~40 GHz
チャンネル数
6
PXI SPDTスイッチの画像:64チャネル、100 Vrms / 1 A~12 A、リード・リレー
PXI SPDTスイッチ:64チャネル、100Vrms 1 A~12 A、リード・リレー
モデル
M9131A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~26.5 GHz
チャンネル数
6
PXI SPDTスイッチ:26チャネル、2 A、アーマチュア・リレー
PXI SPDTスイッチ:26チャネル、2 A、アーマチュア・リレー
モデル
M9130A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~40 GHz
チャンネル数
4
PXIマルチプレクサの画像:128チャンネル、1ワイヤ、100Vrms/1A、リードリレー
PXIマルチプレクサ:128チャネル、1線式、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9102A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
16
画像: PXIプログラマブルステップアッテネータモジュール、DC~26.5 GHz
PXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール、DC~26.5 GHz
モデル
M9168C
コネクタタイプ
3.5 mm
周波数範囲
該当なし
チャンネル数
50
PXIh同軸スイッチの画像:DC 40GHz GHz、シングルSP6T、終端付き
PXIh同軸スイッチ:DC~40 GHz、シングルSP6T、終端型
モデル
M9157CH40
コネクタタイプ
-
周波数範囲
DC~40 GHz
チャンネル数
6
すべてクリア