Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのインサーキットテストシステムは、大量生産における複雑で高密度なプリント基板のテスト向けに、高性能でスケーラブルなソリューションを提供します。柔軟なピン構成、バウンダリスキャンサポート、ベクタレステスト機能、プログラマブルアナログ測定により、これらのシステムは、はんだ不良、部品の実装方向間違い、誤った値などの組み立て不良を迅速かつ正確に検出します。内蔵診断機能、直感的なテスト開発ツール、自動化対応の統合により、生産ワークフローを効率化し、誤検出を削減し、初回合格率を向上させます。 人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご依頼ください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
はんだのオープン、ショート、不適切な部品配置など、広範囲の構造的欠陥を検出し、製品品質の向上と手直しコストの削減に貢献します。
柔軟なピン数構成により高密度基板に対応し、ハードウェアを変更することなくさまざまな基板サイズや複雑さに適応できます。
リアルタイムのテストメトリック、詳細なデータインサイト、および自動レポート作成をテスター上で直接提供します。これにより、より迅速な根本原因分析が可能になり、複雑な基板での生産性が向上し、エンタープライズレベルのアナリティクスへのシームレスな拡張をサポートします。
標準テストアクセスポート (TAP) を介して構造診断を実行し、侵襲的なプロービングや追加のハードウェア計測器を不要にします。
System width
800 mm ~ 1800 mm
最大ノード・カウント
0 ~ 5760
Maximum parallel testing
2 ~ 112
Fixture actuation
Vacuum, Press down
E9903G
E9903G 4モジュール インサーキット ICTシステムは、最大5184個のノードに対応し、Series 6は全体専用面積の38 %小型化、デジタルテストの最大4倍高速化を実現しました。
製造ラインには、高スループット-テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器の統合-が必要です。 キーサイトのi3070 シリーズ6ファミリは、実績のある技術を基盤に、これらの改善を提供します。 実績のあるソフトウェア、ハードウェア、およびプログラム制御を備わったSeries 6は、以前のシステムすべてとの互換性があり、非常に再現性の高い測定を行うことができます。
E9902G
E9902Gは2592ノードをサポートし、シリーズ6はSiliconNailsとバウンダリスキャンを最大4倍高速に実行します。また、全体的な物理的フットプリントは以前より16%小さくなっています。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器の統合が必要です。 キーサイトのi3070 シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 実績のあるソフトウェア、ハードウェア、およびプログラム制御を備わったSeries 6は以前のシステムすべてとの互換性があり、非常に再現性の高い測定を行うことができます。
E9988EL
E9988Eは、インライン2モジュール ICT、i3070シリーズ5iは最大2592個のノードのテストをよりスリムなフットプリントで提供します。 SMEMAの厳しい仕様に準拠しています。
i3070 シリーズ5iインラインICTは、信頼できるキーサイト3070/i3070システムに使用され、評価の高いキーサイト独自のショート・ワイヤー・フィクスチャ作成テクノロジーを継承しています。
ショート・ワイヤー・フィクスチャテクノロジーでは、ロングワイヤーのフィクスチャ作成に共通してみられるノイズやテスト安定度の劣化などの問題はありません。 このため、世界中のさまざまな製造場所にテストを配備する必要がある場合でも、可搬性と再現性があり安定したテストをi3070 シリーズ5iで実現することができます。
i3070 シリーズ5i インラインICTは忙しい製造ライン作業者やテストエンジニアに使いやすさを提供します。 頑丈なスライドにマウントされたカードケージを引き出して、モジュールカードを簡単に取り替えることができます。
人間工学的にデザインされた引き出しユニットにより、テストシステムに対してフィクチャを簡単に載せたり降ろしたりすることができます。 この特長により、多品種製品用のラインでは特に、時間と労力を節約できます。
また、インテリジェントなフィクスチャ識別、ボード向き検出、テスト・プラン・リビジョン管理などの豊富なツールを利用して、今日の複雑なプリント回路基板アセンブリのテストに対応するクラス最高の自動化ソリューションを開発できます。
i3070シリーズ5iは、3070およびi3070のテストプログラムと完全な下位互換性も備えています。
ICTシステムに関する詳細は以下をご参照ください 。ICT システム - i3070
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
インサーキットテストシステム(ICT)は、製造プロセス後にプリント基板(PCB)上の個々のコンポーネントの完全性と正しい組み立てを検証するために使用される診断ツールです。完成したデバイス全体の動作を検証するファンクションテストとは異なり、ICTは抵抗器、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、ICなどの各コンポーネントを個別にチェックし、正しい値、向き、配置、電気的性能を確認することに重点を置いています。
ICTシステムは、ベッドオブネイル治具を使用して特定のPCBテストポイントに接触します。これにより、各コンポーネントの電圧、電流、抵抗、その他の電気的パラメータを測定できます。ICTの主な利点は、生産ラインでの早期障害検出であり、手直しや修理のコストを削減します。部品欠落、誤った値、はんだブリッジ、開放接続といった一般的なアセンブリエラーを検出可能です。ICTは、その高速なテスト時間と高い故障カバレッジにより、特に部品密度の高い基板を扱う大量生産に最適です。
インサーキットテストシステムは、PCB上の特定のテストノードに電気信号を印加し、その応答を解析することによって製造上の欠陥を検出します。システムはテストプローブまたはピンのネットワークを使用してこれらのノードにアクセスし、これらはコンポーネントのリードまたは指定されたテストポイントに接続されます。その後、抵抗、容量、ダイオードの電圧降下、トランジスタのゲインなどの測定を実行し、各コンポーネントが正しく取り付けられ、許容範囲内にあるかどうかを判断します。
短絡とオープンは、接続されるべき、または接続されるべきではないネット間に電圧を印加し、その結果生じる電流を測定する導通テストを使用して検出されます。誤った向きの、または誤って配置されたコンポーネントは、測定された挙動を既知の良品値と比較することで検出されます。例えば、逆向きのダイオードは順方向電圧テストに失敗します。一部のシステムは、デジタルコンポーネントの電源オンテスト、またはJoint Test Action Group (JTAG) をサポートするデバイス向けの限定的なバウンダリスキャンアクセスもサポートしています。
目標は、生産プロセスの早い段階で欠陥を発見し、迅速な修正を可能にすることで、後工程での故障解析や修理にかかるコストと時間を削減することです。
インサーキットテストは、品質保証と生産効率を向上させる複数の利点を提供します。まず、高い故障検出率を提供し、部品の誤配置、はんだ付け不良、ショート、オープンなど、製造上の欠陥の90%以上を検出することがよくあります。この詳細なレベルにより、メーカーは問題を迅速に特定して対処し、修理コストを削減し、歩留まりを向上させることができます。
第二に、ICTシステムは高速なテストサイクルタイムを提供し、多くの場合、1分未満で基板全体をテストします。この速度は、スループットが不可欠な大量生産ラインに最適です。テスト結果は一貫性があり客観的であるため、手動検査時のヒューマンエラーを削減します。
もう1つの重要な利点は、データ収集とトレーサビリティです。ICTシステムは、すべてのボードのテスト結果を記録でき、メーカーが傾向を特定し、プロセスドリフトを検出し、リアルタイムのメトリックに基づいて是正措置を実施するのに役立ちます。また、早期の故障検出を可能にし、不良ユニットが最終テストや顧客に到達するのを防ぎ、それによって保証請求やフィールドリターンを削減します。
インサーキットテスト(ICT)は、中~高量のプリント基板アセンブリ(PCBA)で、中~高の部品点数を持つ場合に特に有益です。アナログコンポーネント、受動デバイス、集積回路が混在する基板に最適です。自動化された表面実装技術(SMT)とスルーホールプロセスを併用する製造環境でも効果を発揮します。ICTシステムコンポーネント検証できるためです。
自動車、家電、医療機器、産業用コントローラ、通信機器で使用されるアセンブリは、一般的にICT(インサーキットテスト)を受けます。これらのアプリケーションは高い品質と信頼性を要求し、アセンブリの問題を早期に検出することが極めて重要です。複雑なルーティングと高密度パッケージングを持つPCBは、目視検査が非現実的になるため、さらにメリットがあります。
インサーキットテストは、テストアクセスが限られている少量生産または非常に複雑なボードには効果が低いです。そのような場合には、ファンクションテスト、バウンダリスキャン、またはフライングプローブテストの方が適している場合があります。しかし、ICTは主流の電子機器製造におけるアセンブリ品質を確保するための基礎であり続けています。
インサーキットテストシステム用のテストプログラムの作成には、いくつかの重要なステップがあります。まず、テストエンジニアは、ネットリスト、BOM(部品表)、コンポーネントレイアウトなどの設計データを、自動プログラム生成をサポートするソフトウェア環境にインポートします。このプロセスでは、各コンポーネントを特定のテストタイプ(抵抗器、コンデンサ、ダイオード、ICなど)にマッピングし、対応するテストパラメータを割り当てます。
初期テストプランが生成されると、プログラムは既知の良品ボード(「ゴールデンボード」とよく呼ばれる)を使用して検証されます。システムは、許容範囲を微調整し、誤った不合格を排除するために、実際の測定値と期待値を比較します。エンジニアはまた、個々のテストをステップ実行し、制限を変更し、プロセスを遅くする可能性のある冗長なテストや重要でないテストを抑制するために、デバッグツールを使用することもできます。
検証後、プログラムは生産テストシーケンスに統合されます。時間の経過とともに、生産および故障解析のフィードバックにより、テストプログラムをさらに洗練させることができます。更新は簡単に展開でき、自動テストカバレッジ分析は継続的な品質改善を保証するのに役立ちます。