Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E9902Gは2592ノードをサポートし、シリーズ6はSiliconNailsとバウンダリスキャンを最大4倍高速に実行します。また、全体的な物理的フットプリントは以前より16%小さくなっています。
Fixture actuation
Vacuum
Maximum node count
2592
System width
1490 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
お客様の製造ラインには高スループットが要求されます。 スループットを実現するためには、テスト効率、テストシステムの安定性、そしてシームレスな機器の統合が必要です。 キーサイトのi3070 シリーズ6ファミリがまさにその要求にお応えします。 実績のある技術を基盤として構築されたシリーズ6ファミリICTシステムが、これまで以上にテスト効率の向上を実現します。 実績のあるソフトウェア、ハードウェア、およびプログラム制御を備わったSeries 6は以前のシステムすべてとの互換性があり、非常に再現性の高い測定を行うことができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。