Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight In-Circuit-Testsysteme bieten leistungsstarke, skalierbare Lösungen zum Testen komplexer, dicht bestückter Leiterplatten in der Großserienfertigung. Mit flexiblen Pin-Konfigurationen, Boundary-Scan-Unterstützung, vektorlosen Testfunktionen und programmierbaren Analogmessungen gewährleisten diese Systeme eine schnelle und präzise Erkennung von Bestückungsfehlern wie Lötfehlern, falsch ausgerichteten Bauteilen und falschen Werten. Integrierte Diagnosefunktionen, intuitive Testentwicklungstools und eine automatisierungsbereite Integration optimieren Produktionsabläufe, reduzieren gleichzeitig Fehlanrufe und verbessern die Erstausschussrate. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Erkennt eine Vielzahl von Strukturfehlern, wie z. B. Lötstellenunterbrechungen, Kurzschlüsse und falsche Bauteilplatzierung, und gewährleistet so eine verbesserte Produktqualität und reduzierte Nachbearbeitungskosten.
Unterstützt Boards mit hoher Dichte und flexiblen Pin-Konfigurationen, was die Anpassung an verschiedene Platinengrößen und -komplexitäten ohne Hardwareänderungen ermöglicht.
Bietet Echtzeit-Testmetriken, tiefe Dateneinblicke und automatisierte Berichte direkt auf dem Tester. Ermöglicht eine schnellere Ursachenanalyse, verbessert die Produktivität auf komplexen Platinen und unterstützt die nahtlose Skalierung auf unternehmensweite Analysen.
Führt Strukturdiagnosen über standardmäßige Testzugangsports (TAPs) durch, wodurch invasive Kontaktierungen oder zusätzliche Hardware-Instrumentierung überflüssig werden.
System width
800 mm bis 1800 mm
Maximum node count
0 bis 5760
Fixture actuation
Vacuum, Press down
E9903G
Das E9903G 4-Module In-Circuit Test (ICT) System unterstützt bis zu 5184 Knoten, die Serie 6 führt digitale Tests bis zu 4x schneller aus, während die Gesamtstellfläche um 38 % kleiner ist.
Die In-Circuit-Test(ICT)-Systeme der i3070 Serie 6 von Keysight basieren auf einem bewährten technologischen Fundament und verbessern die Testeffizienz durch zeiterprobte Software, Hardware und Programmierbarkeit. Der i3070 Serie 6 ICT-Tester unterstützt eine Vielzahl von Leiterplattenbaugruppen(PCBA)-größen für Anwendungen in Bereichen wie IoT und 5G sowie Automobilbau und Energie. Der i3070 verfügt über ein einzigartiges Design, das den kürzesten Signalpfad zwischen der Messschaltung und den Prüflingen gewährleistet, um unerwünschte Effekte durch parasitäre Kapazitäten zu minimieren, die Störsicherheit gegenüber Übersprechen zu verbessern und Streusignalkopplungseffekte zu eliminieren, was konsistente und wiederholbare Messungen ermöglicht. Die Serie 6 ist vollständig abwärtskompatibel zu früheren Systemen und liefert hochgradig wiederholbare Messungen.
Die i3070 Serie 6 ICT bietet Kunden:
E9902G
Der E9902G unterstützt 2592 Knoten, die Serie 6 führt Silicon Nails und Boundary-Scan bis zu 4x schneller aus, während der gesamte Platzbedarf um 16 % kleiner ist als zuvor.
Die In-Circuit-Test(ICT)-Systeme der i3070 Serie 6 von Keysight basieren auf einem bewährten technologischen Fundament und verbessern die Testeffizienz durch zeiterprobte Software, Hardware und Programmierbarkeit. Der i3070 Serie 6 ICT-Tester unterstützt eine Vielzahl von Leiterplattenbaugruppen(PCBA)-größen für Anwendungen in Bereichen wie IoT und 5G sowie Automobilbau und Energie. Der i3070 verfügt über ein einzigartiges Design, das den kürzesten Signalpfad zwischen der Messschaltung und den Prüflingen gewährleistet, um unerwünschte Effekte durch parasitäre Kapazitäten zu minimieren, die Störsicherheit gegenüber Übersprechen zu verbessern und Streusignalkopplungseffekte zu eliminieren, was konsistente und wiederholbare Messungen ermöglicht. Die Serie 6 ist vollständig abwärtskompatibel zu früheren Systemen und liefert hochgradig wiederholbare Messungen.
Die i3070 Serie 6 ICT bietet Kunden:
E9988EL
Das Inline-ICT-Modul E9988EL 2 der i3070 Serie 5i ermöglicht die Prüfung von bis zu 2592 Knoten bei kompakter Bauweise. Es erfüllt strenge Anforderungen an die SMEMA-Kompatibilität.
Die i3070 Series 5i Inline ICT behält die beliebte und patentierte Keysight-Kurzdraht-Befestigungstechnologie bei, die in unseren bewährten Keysight 3070- und i3070-Systemen verwendet wird.
Die Kurzdraht-Vorrichtungstechnologie beseitigt Probleme, die häufig bei Langdraht-Vorrichtungen auftreten, wie z. B. Rauschen und eine Verschlechterung der Teststabilität. Dies ermöglicht transportable, wiederholbare und stabile Tests mit Ihrem i3070 Series 5i, selbst wenn Sie Tests am anderen Ende der Welt oder an verschiedenen Produktionsstandorten durchführen müssen.
Das Inline-ICT-System der i3070-Serie 5i bietet dem vielbeschäftigten Anlagenbediener und Testingenieur hohen Bedienkomfort. Der Kartenkäfig ist auf robusten Schienen montiert und lässt sich zum einfachen Austausch der Modulkarten leicht herausziehen.
Eine ergonomisch gestaltete Schubladeneinheit ermöglicht das einfache Be- und Entladen der Prüfvorrichtungen. Diese Merkmale sparen Zeit und Aufwand, insbesondere bei Produktionslinien mit einem hohen Produktmix.
Eine Reihe von Werkzeugen wie intelligente Vorrichtungsidentifizierung, Platinenorientierungserkennung und Testplan-Revisionskontrollen stehen zur Verfügung, um Ihnen bei der Entwicklung von Automatisierungslösungen für das Testen der heutigen komplexen Leiterplattenbaugruppen zu helfen.
Die i3070 Series 5i ist vollständig abwärtskompatibel mit Ihren 3070- und i3070-Testprogrammen.
Weitere Informationen zu ICT-Systemen finden Sie unter ICT System - i3070 .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein In-Circuit-Testsystem (ICT) ist ein Diagnosewerkzeug, das nach dem Fertigungsprozess die Integrität und korrekte Bestückung einzelner Bauteile auf einer Leiterplatte (PCB) überprüft. Im Gegensatz zu Funktionstests, die das Gesamtverhalten eines kompletten Geräts validieren, konzentriert sich das ICT auf die unabhängige Prüfung jedes einzelnen Bauteils, wie z. B. Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und integrierte Schaltungen (ICs), hinsichtlich korrekter Werte, Ausrichtung, Platzierung und elektrischer Eigenschaften.
ICT-Systeme nutzen eine Nadelbettvorrichtung, um spezifische Testpunkte auf Leiterplatten zu kontaktieren. Dadurch kann das System Spannung, Stromstärke, Widerstand und weitere elektrische Parameter für jedes Bauteil messen. Der Hauptvorteil von ICT liegt in der frühzeitigen Fehlererkennung in der Produktionslinie, wodurch Nacharbeit und Reparaturkosten reduziert werden. Häufige Montagefehler wie fehlende Bauteile, falsche Werte, Lötbrücken und offene Verbindungen werden erkannt. Dank der kurzen Testzeit und der hohen Fehlerabdeckung eignet sich ICT ideal für die Serienfertigung, insbesondere für Leiterplatten mit hoher Bauteildichte.
Ein In-Circuit-Testsystem erkennt Fertigungsfehler, indem es elektrische Signale an spezifische Testpunkte auf einer Leiterplatte anlegt und die Reaktion analysiert. Das System nutzt ein Netzwerk von Testspitzen oder -stiften, um auf diese Punkte zuzugreifen, die mit den Bauteilanschlüssen oder festgelegten Testpunkten verbunden sind. Anschließend führt es Messungen wie Widerstand, Kapazität, Diodenspannungsabfall oder Transistorverstärkung durch, um festzustellen, ob jedes Bauteil korrekt und innerhalb der Toleranz installiert ist.
Kurzschlüsse und Unterbrechungen werden mithilfe von Durchgangsprüfungen erkannt, bei denen eine Spannung angelegt und die resultierenden Ströme zwischen den Netzen gemessen werden, die verbunden sein sollten bzw. nicht verbunden sein sollten. Falsch ausgerichtete oder falsch platzierte Bauteile werden durch Vergleich des gemessenen Verhaltens mit bekannten Sollwerten identifiziert. Beispielsweise fällt eine verpolte Diode beim Durchlassspannungstest durch. Einige Systeme unterstützen auch das Testen von digitalen Bauteilen im eingeschalteten Zustand oder einen eingeschränkten Boundary-Scan-Zugriff für Geräte mit JTAG-Unterstützung (Joint Test Action Group).
Ziel ist es, Fehler frühzeitig im Produktionsprozess zu erkennen, um eine schnelle Korrektur zu ermöglichen und den Kosten- und Zeitaufwand für die nachgelagerte Fehleranalyse und Reparatur zu reduzieren.
In-Circuit-Tests bieten zahlreiche Vorteile, die die Qualitätssicherung und Produktionseffizienz verbessern. Erstens ermöglichen sie eine hohe Fehlerabdeckung und erkennen oft über 90 % der Fertigungsfehler, darunter Bauteilfehlplatzierungen, Lötfehler, Kurzschlüsse und Unterbrechungen. Dank dieses Detailgrads können Hersteller Probleme schnell isolieren und beheben, wodurch Reparaturkosten gesenkt und die Ausbeute erhöht werden.
Zweitens bieten ICT-Systeme kurze Testzyklen und können eine komplette Platine oft in weniger als einer Minute testen. Diese Geschwindigkeit ist ideal für Produktionslinien mit hohem Durchsatz, bei denen es auf die Qualität ankommt. Die Testergebnisse sind konsistent und objektiv, wodurch menschliche Fehler bei der manuellen Prüfung reduziert werden.
Ein weiterer wesentlicher Vorteil ist die Datenerfassung und -rückverfolgbarkeit. ICT-Systeme können Testergebnisse für jede Platine protokollieren und Herstellern so helfen, Trends zu erkennen, Prozessabweichungen aufzudecken und Korrekturmaßnahmen auf Basis von Echtzeitdaten einzuleiten. Sie ermöglichen zudem die frühzeitige Fehlererkennung und verhindern, dass fehlerhafte Einheiten die Endprüfung oder den Kunden erreichen. Dadurch werden Gewährleistungsansprüche und Retouren reduziert.
In-Circuit-Testing (ICT) ist besonders vorteilhaft für Leiterplattenbestückungen (PCBAs) mit mittleren bis hohen Stückzahlen und einer mittleren bis hohen Bauteilanzahl. Es eignet sich gut für Leiterplatten mit einer Mischung aus analogen und digitalen Bauteilen, passiven Bauelementen und integrierten Schaltungen. Auch Fertigungsumgebungen mit automatisierter Oberflächenmontage (SMT) und Durchsteckmontage profitieren, da ICT-Systeme beide Komponententypen prüfen können.
Baugruppen, die in der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik, der Medizintechnik, in industriellen Steuerungen und in Telekommunikationsgeräten eingesetzt werden, werden häufig einer Informations- und Kommunikationsprüfung (IKT) unterzogen. Diese Anwendungen erfordern hohe Qualität und Zuverlässigkeit, weshalb die frühzeitige Erkennung von Montagefehlern entscheidend ist. Leiterplatten mit komplexen Leiterbahnführungen und hoher Packungsdichte profitieren besonders davon, da eine visuelle Inspektion hier nicht praktikabel ist.
In-Circuit-Tests sind bei Kleinserien oder hochkomplexen Leiterplatten mit eingeschränktem Testzugang weniger effektiv. Funktionstests, Boundary-Scan- oder Flying-Probe-Tests eignen sich in diesen Fällen besser. Dennoch bleibt die In-Circuit-Testung ein Eckpfeiler für die Sicherstellung der Montagequalität in der Elektronikfertigung.
Das Erstellen eines Testprogramms für ein In-Circuit-Testsystem umfasst mehrere wichtige Schritte. Zuerst importieren Testingenieure Designdaten – wie Netzliste, Stückliste (BOM) und Komponentenlayout – in eine Softwareumgebung, die die automatisierte Programmerstellung unterstützt. Dieser Prozess ordnet jede Komponente bestimmten Testtypen zu (Widerstand, Kondensator, Diode, IC usw.) und weist die entsprechenden Testparameter zu.
Sobald der erste Testplan erstellt ist, wird das Programm mithilfe einer als fehlerfrei bekannten Platine (oft auch „Referenzplatine“ genannt) validiert. Das System vergleicht die Ist-Messwerte mit den Soll-Werten, um Toleranzen zu optimieren und Fehlalarme zu eliminieren. Ingenieure können zudem Debugging-Tools verwenden, um einzelne Tests schrittweise durchzuführen, Grenzwerte anzupassen und redundante oder nicht kritische Tests zu unterdrücken, die den Prozess verlangsamen könnten.
Nach der Validierung wird das Programm in die Produktionstestsequenz integriert. Im Laufe der Zeit kann das Testprogramm durch Feedback aus der Produktion und Fehleranalyse weiter optimiert werden. Aktualisierungen lassen sich einfach bereitstellen, und die automatisierte Testabdeckungsanalyse trägt zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung bei.