モデル:
34420A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced DMMには2つのクラスがあります。DM6-classには34460A~34465AおよびDM34460A~DM34461Aが含まれ、DM7には34470Aが含まれます。
キーサイト 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。
基本DC電圧確度(1年)
30 ppm
分解能
7 ½
Maximum reading rate
250 readings/s
インタフェース
GPIB, RS232
Memory
1,024 readings
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,417,182
モデル:
34420A
納期:
数量
オプション
1
ナノボルト/マイクロオームメータ、7.5桁 | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証への返品 - 5年間
1
ACライン選択 100ボルト
Keysight 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。 このデジタル・オーム・メータは、低ノイズの電圧測定と抵抗および温度機能を兼ね備えています。 低レベルの柔軟性と性能におけるこの新しい標準は、信頼できる正確で再現性のある測定を提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。