PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

37件中 12 件を表示

DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
DC電源モジュール、150 V、2 A、300 W
モデル
N6777A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
電源モジュール(100 V、3 A、300 W)の画像
電源モジュール(100 V、3 A、300 W)
モデル
N6776A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(60 V、5 A、300 W)
モデル
N6775A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(35 V、8.5 A、300 W)
モデル
N6774A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)の画像
DC電源モジュール(20 V、15 A、300 W)
モデル
N6773A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W
高精度DC電源モジュール、60 V、17 A、500 W
モデル
N6766A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
18 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
高精度DC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
モデル
N6765A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
18 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W
高精度DC電源モジュール、60 V、20 A、300 W
モデル
N6764A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
18 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W)の画像
高精度DC電源モジュール(50 V、3 A、100 W)
モデル
N6762A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W)の画像
高精度DC電源モジュール(50 V、1.5 A、50W )
モデル
N6761A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
32 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W
高性能オートレンジDC電源モジュール、60V、17A、500 W
モデル
N6756A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
18 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
高性能オートレンジDC電源モジュール、20 V、50 A、500 W
モデル
N6755A
4線式リモートセンス
はい
調整可能なスルーレート
はい
任意波形発生器
はい
コマンド処理時間
18 ms
データロガー
はい
LISTモード
はい
すべてクリア