PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Visualizzazione di 12 di 37

Immagine del modulo di alimentazione CC, 150 V, 2 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC, 150 V, 2 A, 300 W
Modello
N6777A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione, 100 V, 3 A, 300 W
Modulo di alimentazione, 100 V, 3 A, 300 W
Modello
N6776A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC, 60 V, 5 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC, 60 V, 5 A, 300 W
Modello
N6775A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del  modulo di alimentazione CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC, 35 V, 8,5 A, 300 W
Modello
N6774A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC, 20 V, 15 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC, 20 V, 15 A, 300 W
Modello
N6773A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del  modulo di alimentazione CC di precisione, 60 V, 17 A, 500 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 60 V, 17 A, 500 W
Modello
N6766A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
18 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC di precisione, 20 V, 50 A, 500 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 20 V, 50 A, 500 W
Modello
N6765A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
18 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC di precisione, 60 V, 20 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 60 V, 20 A, 300 W
Modello
N6764A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
18 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC di precisione, 20 V, 50 A, 300 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 20 V, 50 A, 300 W
Modello
N6763A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
18 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del  modulo di alimentazione CC di precisione, 50 V, 3 A, 100 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 50V, 3A, 100W
Modello
N6762A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC di precisione, 50 V, 1,5 A, 50 W
Modulo di alimentazione CC di precisione, 50 V, 1,5 A, 50 W
Modello
N6761A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
32 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Immagine del modulo di alimentazione CC ad alte prestazioni con regolazione automatica della gamma, 60 V, 17 A, 500 W
Modulo di alimentazione CC ad alta prestazione con selezione automatica della gamma, 60 V, 17 A, 500 W
Modello
N6756A
Senso remoto a 4 fili
Velocità di rotazione regolabile
Generazione di forme d'onda arbitrarie
Tempo di elaborazione dei comandi
18 ms
Registratore di dati
Modalità LISTINO
Cancella tutto