Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ラボで現実の無線環境をエミュレートし、無線性能を確実に検証します。
キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、ラボ環境でワイヤレスデバイス、基地局、および無線LAN (WLAN) アクセスポイントのエンドツーエンドの実環境パフォーマンス試験を可能にします。ハードウェアエミュレータとソフトウェアツールの組み合わせを使用して、無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、幅広い再現可能で制御可能なシナリオの下でパフォーマンスを検証します。OTAおよびモバイルアドホックネットワーク (MANET) シナリオから、衛星およびフィールド・ツー・ラボソリューションまで、お客様のアプリケーションに最適なツールセットを見つけてください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、ラボ環境でワイヤレスデバイス、基地局、および無線LAN (WLAN) アクセスポイントのエンドツーエンドの実環境パフォーマンス試験を可能にします。ハードウェアエミュレータとソフトウェアツールの組み合わせを使用して、無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、幅広い再現可能で制御可能なシナリオの下でパフォーマンスを検証します。OTAおよびモバイルアドホックネットワーク (MANET) シナリオから、衛星およびフィールド・ツー・ラボソリューションまで、お客様のアプリケーションに最適なツールセットを見つけてください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
6Gは、物理世界、デジタル世界、人間世界を結びつけ、新しいスペクトル利用、AI、デジタルツイン、新しいネットワークアーキテクチャを中心に形成されると予測されています。キーサイトのAI支援無線チャネルエミュレーションソリューションにより、ネットワークセンシング、エクストリームMIMOなどの新しい6Gテクノロジーの評価を可能にする、ラボでのアッパーミッドバンド(FR3)のエンドツーエンドテストの実行方法をご覧ください。
航空宇宙・防衛
衛星軌道ダイナミクス、ドップラー効果、および周波数誤差を理解することにより、異なるネットワークエンティティ間の衛星無線リンクを再現します。
航空宇宙・防衛
エミュレートされたエンドユーザーデバイスと衛星チャネルを使用して、現実的なラボベースの環境をシミュレートします。
無線通信
様々なモビリティシナリオ下で実世界のフィールド条件をエミュレートするテストをセットアップし、5Gデバイスの性能を検証します。
航空宇宙・防衛
さまざまな条件下でラボでNTN未変更デバイスをテストすることにより、衛星関連の遅延と歪みを補償します。
無線通信
ジオメトリベースの確率的チャネルモデリング、および半決定論的および決定論的なサイト固有チャネルモデリングを使用して、6G FR3テストを実行します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なチャネルエミュレータの選択は、テストする必要がある無線デバイス、ネットワーク機器、またはアクセスポイントと、再現する必要がある実環境の無線条件から始まります。異なるアプリケーションでは、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙リンク、モバイルアドホックネットワーク(MANET)シナリオ、RFフィールドからラボへのワークフロー、または6G FR3研究に対して異なる機能が必要となる場合があります。
無線条件をエミュレートし、モビリティ、干渉、フェージングをモデル化し、再現可能で制御可能なシナリオで性能を検証できるソリューションを探してください。高度なアプリケーションの場合、テストセットアップに高性能RF信号処理、現実的なOTAエミュレーション、衛星遅延およびドップラー補償、動的なフィールド条件モデリング、またはリンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアが必要かどうかを検討してください。
主要なチャネルエミュレータの考慮事項には、RFチャネル数、スケーラビリティ、サポートされるフェージングプロファイル、遅延およびドップラー機能、干渉モデリング、モビリティモデリング、およびラボで複雑な無線チャネル条件を再現する能力が含まれます。これらの機能は、エミュレータが無線信号が実環境の動作で経験する条件をどれだけ効果的に再現できるかを決定します。
また、完全なワークフローに必要なソフトウェアとアクセサリも考慮する必要があります。チャネルエミュレータソフトウェアは、リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリングをサポートでき、トランシーバやインターフェースユニットなどのアクセサリは、より複雑な無線、OTA、衛星、MANET、またはフィールドからラボへのシナリオのテスト構成を完了するのに役立ちます。
チャネルエミュレータは、ラボ環境で無線デバイス、ネットワークインフラストラクチャ機器、およびWLANアクセスポイントをテストするために使用できます。また、OTA検証、MIMO OTAテスト、衛星および航空宇宙通信、非地上ネットワークテスト、MANETおよび戦術無線エコシステム、5Gデバイスのベンチマーク、新興の6G FR3研究などのアプリケーションもサポートします。
必要なセットアップはアプリケーションによって異なります。5Gデバイスのテストでは、実環境のフィールド条件とモビリティシナリオに焦点を当てる場合があります。衛星およびNTNテストでは、エミュレートされた衛星チャネル、長遅延補償、ドップラー効果、周波数誤差、およびリンク歪みが必要となる場合があります。6G FR3研究では、幾何学ベースの確率的チャネルモデリング、半決定論的モデリング、または決定論的なサイト固有のチャネルモデリングが必要となる場合があります。
チャネルエミュレータは、エンドツーエンドのシステム性能に影響を与えるマルチパス、フェージング、遅延、ドップラー、干渉、およびモビリティの影響を再現することで、最新の無線テストをサポートします。MIMO OTA環境では、制御されていないフィールドテストのみに依存することなく、現実的な無線環境下でデバイスをテストするのに役立ちます。
これは、高度な無線システムにとって重要です。なぜなら、性能はデバイスとネットワーク機器が複雑で変化する無線環境にどのように応答するかに依存するからです。5G、WLAN、NTN、および6G FR3のワークフローでは、チャネルエミュレーションにより、モビリティ、フェージング、衛星チャネルの動作、および極端なMIMO研究条件などの現実的なシナリオの再現可能なテストが可能になります。
チャネルエミュレータは通常、ハードウェアエミュレータ、ソフトウェアツール、OTAシステム、電波暗室、トランシーバユニット、インターフェースユニット、およびアプリケーション固有のテスト機器を含む、より大規模な無線テスト環境の一部です。目標は、制御、再現性、および測定の一貫性を維持しながら、ラボで実環境の無線条件を再現することです。
OTA、MIMO OTA、衛星、MANET、およびRFフィールドからラボへのワークフローの場合、統合は、完全な信号経路、シナリオモデリング、RF経路の動作、モビリティ条件、および再現可能なテスト実行を考慮する必要があります。リンクエミュレーション、フェージングプロファイル、シナリオモデリング用のソフトウェアは、エンジニアが開発および検証ワークフロー全体でテスト条件を構成および再現するのに役立ちます。
一般的なチャネルエミュレーションの課題には、現実的なフィールド条件の再現、複雑なフェージングと干渉のモデリング、高度なシナリオ向けテストセットアップのスケーリング、およびOTA、衛星、MANET、MIMO、および6G研究ワークフロー全体での再現性の維持が含まれます。これらの課題は、モビリティ、高ドップラーシフト、長遅延補償、または動的なフィールド環境をテストする際に、より要求が厳しくなります。
これらは、アプリケーションに適合したチャネルエミュレーションソリューションを選択し、ハードウェア、ソフトウェア、アクセサリ、およびシナリオモデルの適切な組み合わせを使用することで対処できます。フィールドからラボへのワークフロー、フェージングプロファイル、リンクエミュレーション、再現可能なシナリオ制御、およびアプリケーション固有のツールセットは、エンジニアがより高い信頼性で無線性能を検証し、予測不可能なフィールドトライアルへの依存を減らすのに役立ちます。